ÖLFLEX® 191 25G1
電源および制御ケーブル; 25G1; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; ULレコグナイズド; 柔軟性

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
0011119
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:300
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
ÖLFLEX® 191 25G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 191 25G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 191 25G1 power and control cable -   Tertiary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® 191 25G1 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® 191 25G1 電源および制御ケーブル -   Icons
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証します。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能です。
  • 120 mm²までの導体断面積に対応しています。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

410 kg/km

銅指数

240.000 kg/km

銅指数 (lb)

529.100 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL/CSA

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

25G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体サイズ(AWG)

18 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

25

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

17.1 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

68.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

256.5 mm

固定配線時の温度範囲

への 90 °C 最大。導体温度 によると UL AWM
-40 °C への 70 °C 最大。導体温度
への 90 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
への 90 °C 最大。導体温度 によると UL AWM
への 90 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5
UL 758に準拠したUL 80℃定格
CSA C22.2 No.210-15

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

CPR燃焼性分類

Dca

CPR 低煙密度

s3

CPRドリップの動作

d0

CPR酸性

a3

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® 191の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
0011113 3 はい 1 mm² 6.6 mm 66 kg/km
0011114 4 はい 1 mm² 7.2 mm 81 kg/km
0011115 5 はい 1 mm² 8.1 mm 95 kg/km
0011116 7 はい 1 mm² 8.8 mm 125 kg/km
0011117 12 はい 1 mm² 11.8 mm 211 kg/km
0011118 18 はい 1 mm² 14.2 mm 309 kg/km
0011119 25 はい 1 mm² 17.1 mm 410 kg/km
0011125 9 はい 1.5 mm² 12.6 mm 230 kg/km
0011136 2 いいえ 1.5 mm² 6.8 mm 77 kg/km
0011137 3 はい 1.5 mm² 7.2 mm 91 kg/km
0011138 4 はい 1.5 mm² 8.1 mm 112 kg/km
0011139 5 はい 1.5 mm² 8.9 mm 136 kg/km
0011140 7 はい 1.5 mm² 9.9 mm 179 kg/km
0011142 12 はい 1.5 mm² 13.3 mm 313 kg/km
0011143 18 はい 1.5 mm² 15.9 mm 444 kg/km
0011144 25 はい 1.5 mm² 19.3 mm 713 kg/km
0011150 3 はい 2.5 mm² 8.3 mm 138 kg/km
0011151 4 はい 2.5 mm² 9 mm 182 kg/km
0011152 5 はい 2.5 mm² 10.2 mm 216 kg/km
0011153 7 はい 2.5 mm² 11.3 mm 286 kg/km
0011160 3 はい 4 mm² 9.9 mm 202 kg/km
0011161 4 はい 4 mm² 10.8 mm 245 kg/km
0011162 5 はい 4 mm² 12.1 mm 286 kg/km
0011165 4 はい 6 mm² 13 mm 358 kg/km
0011166 5 はい 6 mm² 14.5 mm 479 kg/km
0011167 7 はい 4 mm² 13.4 mm 383 kg/km
0011169 4 はい 10 mm² 16.5 mm 559 kg/km
0011170 5 はい 10 mm² 18.4 mm 782 kg/km
0011172 4 はい 16 mm² 22.1 mm 904 kg/km
0011173 5 はい 16 mm² 24.3 mm 1171 kg/km
0011175 4 はい 25 mm² 25.2 mm 1299 kg/km
0011176 5 はい 25 mm² 28 mm 1640 kg/km
0011178 4 はい 35 mm² 28.1 mm 1703 kg/km
0011179 5 はい 35 mm² 31.5 mm 2224 kg/km
0011205 4 はい 50 mm² 35.7 mm 2704 kg/km
0011206 4 はい 70 mm² 43 mm 4052 kg/km
0011207 4 はい 95 mm² 47.2 mm 5430 kg/km
0011208 4 はい 120 mm² 54.2 mm 6290 kg/km
0011222 7 はい 0.75 mm² 8.3 mm 116 kg/km
0011223 9 はい 0.75 mm² 10.5 mm 152 kg/km
0011224 12 はい 0.75 mm² 11.2 mm 194 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!