ÖLFLEX® 191 4G70
電源および制御ケーブル; 4G70; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; UL認証済み; 柔軟
特長
- 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 120 mm²までの導体断面積に対応しています。
- 肉厚減少による省スペース化。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
4052 kg/km
銅指数
2688.000 kg/km
銅指数 (lb)
18060.700 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL/CSA
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.272 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G70
導体サイズ (mm2)
70 mm²
導体サイズ(AWG)
2/0 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
43 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
172.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
645.0 mm
固定配線時の温度範囲
への 90 °C によると UL AWM-40 °C への 70 °C への 90 °C によると CSA AWM
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C への 90 °C によると UL AWM への 90 °C によると CSA AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL Cable Flame Test
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5UL 758に準拠したUL 80℃定格CSA C22.2 No.210-15
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
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
ÖLFLEX® 191の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0011113 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
0011114 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 81 kg/km | |
0011115 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 95 kg/km | |
0011116 | 7 | はい | 1 mm² | 67.200 kg/km | 125 kg/km | |
0011117 | 12 | はい | 1 mm² | 115.200 kg/km | 211 kg/km | |
0011118 | 18 | はい | 1 mm² | 172.800 kg/km | 309 kg/km | |
0011119 | 25 | はい | 1 mm² | 240.000 kg/km | 410 kg/km | |
0011125 | 9 | はい | 1.5 mm² | 129.600 kg/km | 230 kg/km | |
0011136 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 77 kg/km | |
0011137 | 3 | はい | 1.5 mm² | 44.000 kg/km | 91 kg/km | |
0011138 | 4 | はい | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 112 kg/km | |
0011139 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 136 kg/km | |
0011140 | 7 | はい | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 179 kg/km | |
0011142 | 12 | はい | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 313 kg/km | |
0011143 | 18 | はい | 1.5 mm² | 260.000 kg/km | 444 kg/km | |
0011144 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 713 kg/km | |
0011150 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 138 kg/km | |
0011151 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 182 kg/km | |
0011152 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 216 kg/km | |
0011153 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 286 kg/km | |
0011160 | 3 | はい | 4 mm² | 115.200 kg/km | 202 kg/km | |
0011161 | 4 | はい | 4 mm² | 154.000 kg/km | 245 kg/km | |
0011162 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 286 kg/km | |
0011165 | 4 | はい | 6 mm² | 231.000 kg/km | 358 kg/km | |
0011166 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 479 kg/km | |
0011167 | 7 | はい | 4 mm² | 268.800 kg/km | 383 kg/km | |
0011169 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 559 kg/km | |
0011170 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 782 kg/km | |
0011172 | 4 | はい | 16 mm² | 615.000 kg/km | 904 kg/km | |
0011173 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1171 kg/km | |
0011175 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1299 kg/km | |
0011176 | 5 | はい | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 1640 kg/km | |
0011178 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 1703 kg/km | |
0011179 | 5 | はい | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 2224 kg/km | |
0011205 | 4 | はい | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 2704 kg/km | |
0011206 | 4 | はい | 70 mm² | 2688.000 kg/km | 4052 kg/km | |
0011207 | 4 | はい | 95 mm² | 3648.000 kg/km | 5430 kg/km | |
0011208 | 4 | はい | 120 mm² | 4608.000 kg/km | 6290 kg/km | |
0011222 | 7 | はい | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 116 kg/km | |
0011223 | 9 | はい | 0.75 mm² | 64.800 kg/km | 152 kg/km | |
0011224 | 12 | はい | 0.75 mm² | 86.400 kg/km | 194 kg/km |