ÖLFLEX® 191 4G1
電源および制御ケーブル; 4G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; UL認証済み; 柔軟

¥388
在庫あり
型番
0011114
(¥388/M)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® 191 4G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 191 4G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 191 4G1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 120 mm²までの導体断面積に対応しています。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

81 kg/km

銅指数

38.400 kg/km

銅指数 (lb)

258.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL/CSA

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体サイズ(AWG)

18 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

7.2 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

28.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

108.0 mm

固定配線時の温度範囲

への 90 °C によると UL AWM
-40 °C への 70 °C
への 90 °C によると CSA AWM

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
への 90 °C によると UL AWM
への 90 °C によると CSA AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL Cable Flame Test

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5
UL 758に準拠したUL 80℃定格
CSA C22.2 No.210-15

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® 191の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0011113 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 66 kg/km
0011114 4 はい 1 mm² 38.400 kg/km 81 kg/km
0011115 5 はい 1 mm² 48.000 kg/km 95 kg/km
0011116 7 はい 1 mm² 67.200 kg/km 125 kg/km
0011117 12 はい 1 mm² 115.200 kg/km 211 kg/km
0011118 18 はい 1 mm² 172.800 kg/km 309 kg/km
0011119 25 はい 1 mm² 240.000 kg/km 410 kg/km
0011125 9 はい 1.5 mm² 129.600 kg/km 230 kg/km
0011136 2 いいえ 1.5 mm² 28.800 kg/km 77 kg/km
0011137 3 はい 1.5 mm² 44.000 kg/km 91 kg/km
0011138 4 はい 1.5 mm² 58.000 kg/km 112 kg/km
0011139 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 136 kg/km
0011140 7 はい 1.5 mm² 101.000 kg/km 179 kg/km
0011142 12 はい 1.5 mm² 173.000 kg/km 313 kg/km
0011143 18 はい 1.5 mm² 260.000 kg/km 444 kg/km
0011144 25 はい 1.5 mm² 360.000 kg/km 713 kg/km
0011150 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 138 kg/km
0011151 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 182 kg/km
0011152 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 216 kg/km
0011153 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 286 kg/km
0011160 3 はい 4 mm² 115.200 kg/km 202 kg/km
0011161 4 はい 4 mm² 154.000 kg/km 245 kg/km
0011162 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 286 kg/km
0011165 4 はい 6 mm² 231.000 kg/km 358 kg/km
0011166 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 479 kg/km
0011167 7 はい 4 mm² 268.800 kg/km 383 kg/km
0011169 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 559 kg/km
0011170 5 はい 10 mm² 480.000 kg/km 782 kg/km
0011172 4 はい 16 mm² 615.000 kg/km 904 kg/km
0011173 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1171 kg/km
0011175 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1299 kg/km
0011176 5 はい 25 mm² 1200.000 kg/km 1640 kg/km
0011178 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 1703 kg/km
0011179 5 はい 35 mm² 1680.000 kg/km 2224 kg/km
0011205 4 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 2704 kg/km
0011206 4 はい 70 mm² 2688.000 kg/km 4052 kg/km
0011207 4 はい 95 mm² 3648.000 kg/km 5430 kg/km
0011208 4 はい 120 mm² 4608.000 kg/km 6290 kg/km
0011222 7 はい 0.75 mm² 50.400 kg/km 116 kg/km
0011223 9 はい 0.75 mm² 64.800 kg/km 152 kg/km
0011224 12 はい 0.75 mm² 86.400 kg/km 194 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!