H05VVC4V5-K 4G0,5
電源および制御ケーブル; 4G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; H05VVC4V5-K; 柔軟
特長
- 欧州整合設計H05VVC4V5-Kに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が実証されています。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
133 kg/km
銅指数
58.000 kg/km
銅指数 (lb)
127.870 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05VVC4V5-K
ケーブル寸法
4G0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
アース線含む
はい
線心数
4
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
最小外径
8.5 mm
最大外径
10.7 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
64.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
214.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C 最大。導体温度
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
H05VVC4V5-Kの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 最小外径 | 最大外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035700 | 3 | はい | 0.5 mm² | 8 mm | 10 mm | 111 kg/km | |
| 0035701 | 4 | はい | 0.5 mm² | 8.5 mm | 10.7 mm | 133 kg/km | |
| 0035702 | 5 | はい | 0.5 mm² | 9.3 mm | 11.6 mm | 163 kg/km | |
| 0035703 | 7 | はい | 0.5 mm² | 10.8 mm | 13.5 mm | 208 kg/km | |
| 0035704 | 12 | はい | 0.5 mm² | 13.1 mm | 16.2 mm | 295 kg/km | |
| 0035710 | 3 | はい | 0.75 mm² | 8.3 mm | 10.4 mm | 129 kg/km | |
| 0035711 | 4 | はい | 0.75 mm² | 9.1 mm | 11.3 mm | 164 kg/km | |
| 0035712 | 5 | はい | 0.75 mm² | 9.7 mm | 12.1 mm | 189 kg/km | |
| 0035713 | 7 | はい | 0.75 mm² | 11.5 mm | 14.3 mm | 247 kg/km | |
| 0035714 | 12 | はい | 0.75 mm² | 13.8 mm | 17.1 mm | 354 kg/km | |
| 0035715 | 18 | はい | 0.75 mm² | 16.1 mm | 19.8 mm | 517 kg/km | |
| 0035716 | 25 | はい | 0.75 mm² | 18.7 mm | 23 mm | 678 kg/km | |
| 0035717 | 34 | はい | 0.75 mm² | 21.4 mm | 26.2 mm | 861 kg/km | |
| 0035720 | 3 | はい | 1 mm² | 8.8 mm | 11 mm | 145 kg/km | |
| 0035721 | 4 | はい | 1 mm² | 9.4 mm | 11.7 mm | 181 kg/km | |
| 0035722 | 5 | はい | 1 mm² | 10.3 mm | 12.8 mm | 209 kg/km | |
| 0035723 | 7 | はい | 1 mm² | 12.2 mm | 15.1 mm | 273 kg/km | |
| 0035724 | 12 | はい | 1 mm² | 14.5 mm | 17.9 mm | 428 kg/km | |
| 0035725 | 18 | はい | 1 mm² | 16.9 mm | 20.8 mm | 599 kg/km | |
| 0035726 | 25 | はい | 1 mm² | 19.8 mm | 24.2 mm | 792 kg/km | |
| 0035727 | 34 | はい | 1 mm² | 22.6 mm | 27.7 mm | 1004 kg/km | |
| 0035730 | 3 | はい | 1.5 mm² | 9.7 mm | 12.1 mm | 154 kg/km | |
| 0035731 | 4 | はい | 1.5 mm² | 10.7 mm | 13.2 mm | 222 kg/km | |
| 0035732 | 5 | はい | 1.5 mm² | 11.8 mm | 14.7 mm | 262 kg/km | |
| 0035733 | 7 | はい | 1.5 mm² | 14.1 mm | 17.4 mm | 357 kg/km | |
| 0035734 | 12 | はい | 1.5 mm² | 16.7 mm | 20.6 mm | 559 kg/km | |
| 0035735 | 18 | はい | 1.5 mm² | 19.5 mm | 24 mm | 767 kg/km | |
| 0035736 | 25 | はい | 1.5 mm² | 22.9 mm | 28 mm | 1049 kg/km | |
| 0035740 | 3 | はい | 2.5 mm² | 11.3 mm | 14 mm | 242 kg/km | |
| 0035741 | 4 | はい | 2.5 mm² | 12.6 mm | 15.5 mm | 298 kg/km | |
| 0035742 | 5 | はい | 2.5 mm² | 13.9 mm | 17.2 mm | 364 kg/km | |
| 0035743 | 7 | はい | 2.5 mm² | 16.5 mm | 20.3 mm | 487 kg/km | |
| 0035744 | 12 | はい | 2.5 mm² | 19.8 mm | 24.3 mm | 744 kg/km |