LABEL ES/LP-BW-GB
シンプルなラベル; 全幅: 29mm; 全高: 8mm;
¥1,837
在庫あり
型番
61742922
(¥1,837/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
halogen-free
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シンプルなラベル
納入範囲
ストラップなし
パッケージタイプ
段ボール包装
梱包単位 (VPE)
10.000
PUあたりのピース
10 pc.
シートサイズ
DIN A4
取付タイプ
キャラクターホルダーで
対応プリンタ
ピンレーザープリンタインクジェットプリンター
設置時間
設置前/設置後
マーキング 用途
コアケーブル導管
製品構成
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベルデザイン
長方形
全体幅
29 mm
全体高さ
8 mm
最小ケーブル外径
16 mm
ケーブル最大外径
31 mm
材質
ポリエチレン
ラベルの材質
ポリエステル
ラベル材質 短縮形
PE
穴あけ
はい
カラー
白
ケーブルタイ幅用
5 mm
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
いいえ
耐水性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。