ÖLFLEX® 150 CY 4G0,75
電源および制御ケーブル; 4G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; シールド; ULレコグナイズド; H05VVC4V5-K; 柔軟性

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
0015604
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:150
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
ÖLFLEX® 150 CY 4G0,75 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 150 CY 4G0,75 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 150 CY 4G0,75 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® 150 CY 4G0,75 power and control cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® 150 CY 4G0,75 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® 150 CY 4G0,75 電源および制御ケーブル -   Icons
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
Harmonisation marking
Harmonisation marking
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証します。
  • 欧州整合設計H05VVC4V5-Kに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が実証されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能です。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

157 kg/km

銅指数

70.000 kg/km

銅指数 (lb)

470.300 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL/CSA

試験電圧/心-心

3 kV

試験電圧 心/シールド

3 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05VVC4V5-K

ケーブル寸法

4G0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体サイズ(AWG)

19 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

9.6 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース色

グレー

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

57.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

192.0 mm

固定配線時の温度範囲

への 90 °C 最大。導体温度 によると UL AWM
への 90 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM
-40 °C への 70 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

への 90 °C 最大。導体温度 によると UL AWM
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
への 90 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5
UL 758に準拠したUL 80℃定格
CSA C22.2 No.210-15

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-51

CPR燃焼性分類

Dca

CPR 低煙密度

s3

CPRドリップの動作

d0

CPR酸性

a3

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® 150 CYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
0015602 2 いいえ 0.75 mm² 8.5 mm 109 kg/km
0015603 3 はい 0.75 mm² 8.9 mm 125 kg/km
0015604 4 はい 0.75 mm² 9.6 mm 157 kg/km
0015605 5 はい 0.75 mm² 10.3 mm 180 kg/km
0015607 7 はい 0.75 mm² 12.3 mm 226 kg/km
0015612 12 はい 0.75 mm² 14.8 mm 325 kg/km
0015702 2 いいえ 1 mm² 8.8 mm 121 kg/km
0015703 3 はい 1 mm² 9.4 mm 145 kg/km
0015704 4 はい 1 mm² 10 mm 180 kg/km
0015705 5 はい 1 mm² 11 mm 203 kg/km
0015707 7 はい 1 mm² 13 mm 273 kg/km
0015712 12 はい 1 mm² 15.6 mm 425 kg/km
0015802 2 いいえ 1.5 mm² 10 mm 151 kg/km
0015803 3 はい 1.5 mm² 10.5 mm 159 kg/km
0015804 4 はい 1.5 mm² 11.4 mm 211 kg/km
0015805 5 はい 1.5 mm² 12.7 mm 241 kg/km
0015807 7 はい 1.5 mm² 15.1 mm 306 kg/km
0015812 12 はい 1.5 mm² 17.9 mm 480 kg/km
0015903 3 はい 2.5 mm² 11.9 mm 245 kg/km
0015904 4 はい 2.5 mm² 13.2 mm 295 kg/km
0015905 5 はい 2.5 mm² 14.7 mm 365 kg/km
0015907 7 はい 2.5 mm² 17.5 mm 510 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!