LABEL HOLDER KMK 2
サイン/ラベルホルダー; 全幅: 29mm; 全高: 8mm; ポリエチレン
¥203
在庫あり
型番
61742822
(¥203/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
halogen-free
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
サイン/ラベルホルダー
納入範囲
ストラップなし
パッケージタイプ
段ボール包装
梱包単位 (VPE)
100.000
PUあたりのピース
100 pc.
取付タイプ
ケーブルタイ付き
設置時間
設置前/設置後
マーキング 用途
コアケーブル導管
製品構成
ラベルデザイン
長方形
全体幅
29 mm
全体高さ
8 mm
最小ケーブル外径
10 mm
ケーブル最大外径
25 mm
材質
ポリエチレン
ラベルの材質
ポリエチレン
ラベル材質 短縮形
PE
カラー
透明
ケーブルタイ幅用
5 mm
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
80 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
いいえ
耐水性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。