H05VVC4V5-K 3G0,5
電源および制御ケーブル; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; H05VVC4V5-K; 柔軟
特長
- 欧州整合設計H05VVC4V5-Kに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が実証されています。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
111 kg/km
銅指数
47.000 kg/km
銅指数 (lb)
103.620 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05VVC4V5-K
ケーブル寸法
3G0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
アース線含む
はい
線心数
3
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
最小外径
8 mm
最大外径
10 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
60.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
200.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5
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
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
H05VVC4V5-Kの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 最小外径 | 最大外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0035700 | 3 | はい | 0.5 mm² | 8 mm | 10 mm | 47.000 kg/km | 111 kg/km |
0035701 | 4 | はい | 0.5 mm² | 8.5 mm | 10.7 mm | 58.000 kg/km | 133 kg/km |
0035702 | 5 | はい | 0.5 mm² | 9.3 mm | 11.6 mm | 69.000 kg/km | 163 kg/km |
0035703 | 7 | はい | 0.5 mm² | 10.8 mm | 13.5 mm | 86.000 kg/km | 208 kg/km |
0035704 | 12 | はい | 0.5 mm² | 13.1 mm | 16.2 mm | 142.000 kg/km | 295 kg/km |
0035710 | 3 | はい | 0.75 mm² | 8.3 mm | 10.4 mm | 55.000 kg/km | 129 kg/km |
0035711 | 4 | はい | 0.75 mm² | 9.1 mm | 11.3 mm | 67.000 kg/km | 164 kg/km |
0035712 | 5 | はい | 0.75 mm² | 9.7 mm | 12.1 mm | 77.400 kg/km | 189 kg/km |
0035713 | 7 | はい | 0.75 mm² | 11.5 mm | 14.3 mm | 109.000 kg/km | 247 kg/km |
0035714 | 12 | はい | 0.75 mm² | 13.8 mm | 17.1 mm | 166.000 kg/km | 354 kg/km |
0035715 | 18 | はい | 0.75 mm² | 16.1 mm | 19.8 mm | 257.300 kg/km | 517 kg/km |
0035716 | 25 | はい | 0.75 mm² | 18.7 mm | 23 mm | 318.600 kg/km | 678 kg/km |
0035717 | 34 | はい | 0.75 mm² | 21.4 mm | 26.2 mm | 409.400 kg/km | 861 kg/km |
0035720 | 3 | はい | 1 mm² | 8.8 mm | 11 mm | 62.000 kg/km | 145 kg/km |
0035721 | 4 | はい | 1 mm² | 9.4 mm | 11.7 mm | 78.300 kg/km | 181 kg/km |
0035722 | 5 | はい | 1 mm² | 10.3 mm | 12.8 mm | 91.000 kg/km | 209 kg/km |
0035723 | 7 | はい | 1 mm² | 12.2 mm | 15.1 mm | 118.000 kg/km | 273 kg/km |
0035724 | 12 | はい | 1 mm² | 14.5 mm | 17.9 mm | 198.000 kg/km | 428 kg/km |
0035725 | 18 | はい | 1 mm² | 16.9 mm | 20.8 mm | 303.600 kg/km | 599 kg/km |
0035726 | 25 | はい | 1 mm² | 19.8 mm | 24.2 mm | 411.900 kg/km | 792 kg/km |
0035727 | 34 | はい | 1 mm² | 22.6 mm | 27.7 mm | 516.300 kg/km | 1004 kg/km |
0035730 | 3 | はい | 1.5 mm² | 9.7 mm | 12.1 mm | 83.000 kg/km | 154 kg/km |
0035731 | 4 | はい | 1.5 mm² | 10.7 mm | 13.2 mm | 97.800 kg/km | 222 kg/km |
0035732 | 5 | はい | 1.5 mm² | 11.8 mm | 14.7 mm | 118.000 kg/km | 262 kg/km |
0035733 | 7 | はい | 1.5 mm² | 14.1 mm | 17.4 mm | 218.000 kg/km | 357 kg/km |
0035734 | 12 | はい | 1.5 mm² | 16.7 mm | 20.6 mm | 309.700 kg/km | 559 kg/km |
0035735 | 18 | はい | 1.5 mm² | 19.5 mm | 24 mm | 411.400 kg/km | 767 kg/km |
0035736 | 25 | はい | 1.5 mm² | 22.9 mm | 28 mm | 546.500 kg/km | 1049 kg/km |
0035740 | 3 | はい | 2.5 mm² | 11.3 mm | 14 mm | 115.000 kg/km | 242 kg/km |
0035741 | 4 | はい | 2.5 mm² | 12.6 mm | 15.5 mm | 163.000 kg/km | 298 kg/km |
0035742 | 5 | はい | 2.5 mm² | 13.9 mm | 17.2 mm | 191.000 kg/km | 364 kg/km |
0035743 | 7 | はい | 2.5 mm² | 16.5 mm | 20.3 mm | 288.900 kg/km | 487 kg/km |
0035744 | 12 | はい | 2.5 mm² | 19.8 mm | 24.3 mm | 516.600 kg/km | 744 kg/km |