H05VVC4V5-K 12G2,5
電源および制御ケーブル; 12G2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; H05VVC4V5-K; 柔軟

¥5,462
在庫切れ
型番
0035744
(¥5,462/M)
税込

一時的な在庫切れ

H05VVC4V5-K 12G2,5 power and control cable -  Primary Image
H05VVC4V5-K 12G2,5 power and control cable -  Primary Image H05VVC4V5-K 12G2,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州整合設計H05VVC4V5-Kに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が実証されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

744 kg/km

銅指数

516.600 kg/km

銅指数 (lb)

1138.900 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

Max. conductor resistance at 20 °C

7.98 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05VVC4V5-K

ケーブル寸法

12G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

アース線含む

はい

線心数

12

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

最小外径

19.8 mm

最大外径

24.3 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

145.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

486.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C 最大。導体温度

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H05VVC4V5-Kの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 最小外径 最大外径 重量
0035700 3 はい 0.5 mm² 8 mm 10 mm 111 kg/km
0035701 4 はい 0.5 mm² 8.5 mm 10.7 mm 133 kg/km
0035702 5 はい 0.5 mm² 9.3 mm 11.6 mm 163 kg/km
0035703 7 はい 0.5 mm² 10.8 mm 13.5 mm 208 kg/km
0035704 12 はい 0.5 mm² 13.1 mm 16.2 mm 295 kg/km
0035710 3 はい 0.75 mm² 8.3 mm 10.4 mm 129 kg/km
0035711 4 はい 0.75 mm² 9.1 mm 11.3 mm 164 kg/km
0035712 5 はい 0.75 mm² 9.7 mm 12.1 mm 189 kg/km
0035713 7 はい 0.75 mm² 11.5 mm 14.3 mm 247 kg/km
0035714 12 はい 0.75 mm² 13.8 mm 17.1 mm 354 kg/km
0035715 18 はい 0.75 mm² 16.1 mm 19.8 mm 517 kg/km
0035716 25 はい 0.75 mm² 18.7 mm 23 mm 678 kg/km
0035717 34 はい 0.75 mm² 21.4 mm 26.2 mm 861 kg/km
0035720 3 はい 1 mm² 8.8 mm 11 mm 145 kg/km
0035721 4 はい 1 mm² 9.4 mm 11.7 mm 181 kg/km
0035722 5 はい 1 mm² 10.3 mm 12.8 mm 209 kg/km
0035723 7 はい 1 mm² 12.2 mm 15.1 mm 273 kg/km
0035724 12 はい 1 mm² 14.5 mm 17.9 mm 428 kg/km
0035725 18 はい 1 mm² 16.9 mm 20.8 mm 599 kg/km
0035726 25 はい 1 mm² 19.8 mm 24.2 mm 792 kg/km
0035727 34 はい 1 mm² 22.6 mm 27.7 mm 1004 kg/km
0035730 3 はい 1.5 mm² 9.7 mm 12.1 mm 154 kg/km
0035731 4 はい 1.5 mm² 10.7 mm 13.2 mm 222 kg/km
0035732 5 はい 1.5 mm² 11.8 mm 14.7 mm 262 kg/km
0035733 7 はい 1.5 mm² 14.1 mm 17.4 mm 357 kg/km
0035734 12 はい 1.5 mm² 16.7 mm 20.6 mm 559 kg/km
0035735 18 はい 1.5 mm² 19.5 mm 24 mm 767 kg/km
0035736 25 はい 1.5 mm² 22.9 mm 28 mm 1049 kg/km
0035740 3 はい 2.5 mm² 11.3 mm 14 mm 242 kg/km
0035741 4 はい 2.5 mm² 12.6 mm 15.5 mm 298 kg/km
0035742 5 はい 2.5 mm² 13.9 mm 17.2 mm 364 kg/km
0035743 7 はい 2.5 mm² 16.5 mm 20.3 mm 487 kg/km
0035744 12 はい 2.5 mm² 19.8 mm 24.3 mm 744 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!