CABLE SHEARS SPARE KNIFE KSRI 525
予備部品;
¥17,380
在庫切れ
型番
61813760
(¥17,380/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
VDE certified
特長
- ラチェット式による片手での操作
- マルチコンポーネント構成による使いやすさ
- 絶縁ハンドルにより、最大1000Vの電圧下での作業が可能
アプリケーション
- 銅およびアルミケーブルを切断
- 鋼線およびワイヤロープには不適当
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
予備部品
重量
0.131 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
KSRI 525
電気特性
最大電圧
1500
製品構成
全長
250 mm
全体幅
165 mm
全体高さ
20 mm
ケーブル外径
32 mm
材質
スチール
表面保護
ペイント
カラー
黄/赤
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
はい
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。