ÖLFLEX® CRANE PUR 24G1,5
コンベア機器ケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; コアの識別: 番号; ケーブルメッセンジャー付き; ケーブルチェーン

¥7,760
在庫あり
型番
0045213
(¥7,760/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CRANE PUR 24G1,5 conveyor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CRANE PUR 24G1,5 conveyor cable -  Primary Image ÖLFLEX® CRANE PUR 24G1,5 conveyor cable -   Secondary Image
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
optimal strain relief
optimal strain relief
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked

特長

  • 中心の支持材は発生する引張荷重を吸収するため、遠い距離でもフリーハンギングケーブルの巻き取り、繰り出し、およびたわみが可能です。
  • 巻き取り、繰り出し、ガイドの操作によりケーブルに引張応力もかかります
  • より小さな外径でスペースと重量を節減できるように設計
  • 小型のドラム、ガイドローラー、ドライブエンジンを使用してコストを削減(可能な場合)
  • 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します

アプリケーション

  • 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム での使用
  • ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
  • ケーブルは巻き取り、繰り出し、ローラートレインでの誘導が行われます
  • 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
  • ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コンベア機器ケーブル

重量

648 kg/km

銅指数

345.600 kg/km

銅指数 (lb)

2322.100 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

24G1,5

導体撚線

IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

支持材付き

はい

支持材の種類

ポリプロピレン繊維

シースに支持材を埋め込み

はい

外径

20.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

熱可塑性エラストマー

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

強化外装シース付き

はい

シース色

シース色:RALカラー

RAL 1021

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン
柔軟
固定設置

連続屈曲用

はい

巻き取り可能

はい

温度、移動配線時

-40 °C への 80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

IEC 60811-404

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CRANE PURの全製品

型番 線心数/サイズ アース線含む 導体サイズ (mm2) 引張荷重 銅指数 重量
0045207 4G1,5 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 169 kg/km
0045209 5G1,5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 197 kg/km
0045210 7G1,5 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 234 kg/km
0045211 12G1,5 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 401 kg/km
0045212 18G1,5 はい 1.5 mm² 259.200 kg/km 507 kg/km
0045213 24G1,5 はい 1.5 mm² 345.600 kg/km 648 kg/km
0045214 36G1,5 はい 1.5 mm² 518.400 kg/km 1350 kg/km
0045215 30G1,5 はい 1.5 mm² 432.000 kg/km 1116 kg/km
0045216 4G2,5 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 227 kg/km
0045218 5G2,5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 274 kg/km
0045220 7G2,5 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 353 kg/km
0045221 12G2,5 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 631 kg/km
0045222 18G2,5 はい 2.5 mm² 432.000 kg/km 760 kg/km
0045223 24G2,5 はい 2.5 mm² 576.000 kg/km 1123 kg/km
0045224 30G2,5 はい 2.5 mm² 720.000 kg/km 1641 kg/km
0045225 4G4 はい 4 mm² 153.600 kg/km 341 kg/km
0045227 5G4 はい 4 mm² 192.000 kg/km 411 kg/km
0045228 4G6 はい 6 mm² 230.400 kg/km 457 kg/km
0045229 5G6 はい 6 mm² 288.000 kg/km 538 kg/km
0045230 4G10 はい 10 mm² 384.000 kg/km 639 kg/km
0045231 4G16 はい 16 mm² 614.400 kg/km 934 kg/km
0045232 4G25 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1480 kg/km
0045233 4G35 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2004 kg/km
0045234 4G50 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 2838 kg/km
0045235 7G6 はい 6 mm² 403.000 kg/km 750 kg/km
0045237 5G10 はい 10 mm² 480.000 kg/km 825 kg/km
0045238 5G16 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1222 kg/km
0045240 3x25+3G6 はい 25 mm² 892.800 kg/km 1323 kg/km
0045241 3x35+3G6 はい 35 mm² 1180.800 kg/km 1653 kg/km
0045242 3x50+3G10 はい 50 mm² 1728.000 kg/km 2258 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!