ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1 WH/BU/BN
車両ケーブル; 3X1; 白 / 茶 / 青; 60 V; PVC; コアの識別: 色; ADR承認; 固定設置

¥524
在庫切れ
型番
7027012
(¥524/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1 WH/BU/BN cable for commercial vehicle -  Primary Image
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1 WH/BU/BN cable for commercial vehicle -  Primary Image ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1 WH/BU/BN cable for commercial vehicle -   Secondary Image
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
  • 特別なADR認可
  • ADR認可により危険物の車両輸送に使用可能

アプリケーション

  • 商用車用
  • すべてのトレーラーおよびセミトレーラーにおける電気機器の配線
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

車両ケーブル

重量

63 kg/km

銅指数

28.800 kg/km

銅指数 (lb)

193.530 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

60 V DC によると IEC

試験電圧

5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

動作キャパシタンス:データ線/電源線

100 pF/m

動作キャパシタンス:データ線/データ線

50 pF/m

製品構成

FL-自動車用ケーブル

FLRYY

線心数/サイズ

3X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

3

アーマード付

いいえ

外径

6.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心カラー

白 / 茶 / 青

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

75.6 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 85 °C

ISO 6722に基づく温度クラス

A

難燃性

はい

に準拠した難燃性

ISO 6722-1 5.22

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

ISO製品規格

ISO 6722

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ADR

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYYの全製品

型番 線心数/サイズ 線心カラー 外径 銅指数 重量
7027000 2X1,5 白 / 黒 6.6 mm 28.800 kg/km 68 kg/km
7027001 2X1,5 白 / 茶 6.6 mm 28.800 kg/km 68 kg/km
7027004 8X1,5+5X2,5 黃 / 青 / 緑 / 茶 / 赤 / 黒 / 桃 / 白/青 / 白 / 橙 / 灰 / 白/黒 / 白/赤 14.8 mm 235.200 kg/km 360 kg/km
7027007 7X0,75 白 / 黒 / 黄 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 7.6 mm 50.400 kg/km 101 kg/km
7027010 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) 白 / 黒 / 黄 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 14.4 mm 244.800 kg/km 391 kg/km
7027012 3X1 白 / 茶 / 青 6.3 mm 28.800 kg/km 63 kg/km
7027015 1X2,5+5X1 白 / 茶 / 緑 / 赤 / 灰 / 紫 9 mm 72.000 kg/km 133 kg/km
7027016 1X2,5+5X1 白 / 茶 / 黃 / 赤 / 灰 / 紫 9 mm 72.000 kg/km 133 kg/km
7027017 2X2,5+5X1,5 白 / 赤 / 黒 / 黃 / 緑 / 茶 / 青 10.3 mm 120.000 kg/km 217 kg/km
7027034 4X1,5 白 / 黒 / 赤 / 茶 7.5 mm 57.600 kg/km 106 kg/km
7027060 2X1 白 / 黒 6 mm 19.200 kg/km 54 kg/km
7027061 2X1 白 / 茶 6 mm 19.200 kg/km 55 kg/km
7027062 3X1 黒 / 茶 / 青 6.3 mm 28.800 kg/km 63 kg/km
7027063 4X1 白 / 黒 / 赤 / 茶 6.8 mm 38.400 kg/km 81 kg/km
7027064 5X1 白 / 茶 / 緑 / 赤 / グレー 7.5 mm 48.000 kg/km 97 kg/km
7027065 1X2,5+5X1 白 / 緑 / 茶 / 赤 / 青 / 紫 9 mm 72.000 kg/km 133 kg/km
7027066 1X2,5+5X1 白 / 黃 / 黒 / 赤 / 青 / 紫 9 mm 72.000 kg/km 133 kg/km
7027067 7X1,5 白 / 黒 / 黄 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 8.9 mm 100.800 kg/km 166 kg/km
7027068 1X2,5+6X1,5 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 10.3 mm 110.400 kg/km 187 kg/km
7027069 1X2,5+8X1,5 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 11.7 mm 139.200 kg/km 233 kg/km
7027070 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 14.4 mm 244.800 kg/km 391 kg/km
7027071 10X1,5+3X2,5 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 14.4 mm 216.000 kg/km 367 kg/km
7027073 9X1,5+4X2,5 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 14.8 mm 225.600 kg/km 352 kg/km
7027074 4X6+1X1,5 茶 / 赤 / 黒 / 青 / 灰 13.7 mm 244.800 kg/km 352 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!