ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 2X1,0 WH/BN
車載用ケーブル; 2X1; 白 / 茶; 60 V; PVC; 線心識別: カラー; 認証:ADR; 固定配線
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
特長
- 特別なADR認可
- ADR認可により危険物の車両輸送に使用可能
アプリケーション
- 商用車用
- すべてのトレーラーおよびセミトレーラーにおける電気機器の配線
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
車載用ケーブル
重量
55 kg/km
銅指数
19.200 kg/km
銅指数 (lb)
129.020 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
60 V DC まで IEC
試験電圧
5 kV
動作キャパシタンス:データ線/電源線
100 pF/m
動作キャパシタンス:データ線/データ線
50 pF/m
製品構成
FL-自動車用ケーブル
FLRYY
線心数/サイズ
2X1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細撚線
アース線含む
なし
線心数
2
アーマード付
なし
外径
6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
カラー
線心カラー
白 / 茶
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
12 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
72.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 85 °C
ISO 6722に基づく温度クラス
A
難燃性
あり
に準拠した難燃性
ISO 6722-1 5.22
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
ISO製品規格
ISO 6722
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
認証:ADR
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYYの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心カラー | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
7027000 | 2X1,5 | 白 / 黒 | 6.6 mm | 28.800 kg/km | 68 kg/km |
7027001 | 2X1,5 | 白 / 茶 | 6.6 mm | 28.800 kg/km | 68 kg/km |
7027004 | 8X1,5+5X2,5 | 黃 / 青 / 緑 / 茶 / 赤 / 黒 / 桃 / 白/青 / 白 / 橙 / 灰 / 白/黒 / 白/赤 | 14.8 mm | 235.200 kg/km | 360 kg/km |
7027007 | 7X0,75 | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 7.6 mm | 50.400 kg/km | 101 kg/km |
7027010 | 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 14.4 mm | 244.800 kg/km | 391 kg/km |
7027012 | 3X1 | 白 / 茶 / 青 | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 63 kg/km |
7027015 | 1X2,5+5X1 | 白 / 茶 / 緑 / 赤 / 灰 / 紫 | 9 mm | 72.000 kg/km | 133 kg/km |
7027016 | 1X2,5+5X1 | 白 / 茶 / 黃 / 赤 / 灰 / 紫 | 9 mm | 72.000 kg/km | 133 kg/km |
7027017 | 2X2,5+5X1,5 | 白 / 赤 / 黒 / 黃 / 緑 / 茶 / 青 | 10.3 mm | 120.000 kg/km | 217 kg/km |
7027034 | 4X1,5 | 白 / 黒 / 赤 / 茶 | 7.5 mm | 57.600 kg/km | 106 kg/km |
7027035 | 2X0,75+2X1,5 | 白 / 赤 / 黒 / 黃 / 緑 / 茶 / 青 | 7.2 mm | 43.200 kg | 0.085 kg |
7027060 | 2X1 | 白 / 黒 | 6 mm | 19.200 kg/km | 54 kg/km |
7027061 | 2X1 | 白 / 茶 | 6 mm | 19.200 kg/km | 55 kg/km |
7027062 | 3X1 | 黒 / 茶 / 青 | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 63 kg/km |
7027063 | 4X1 | 白 / 黒 / 赤 / 茶 | 6.8 mm | 38.400 kg/km | 81 kg/km |
7027064 | 5X1 | 白 / 茶 / 緑 / 赤 / 灰 | 7.5 mm | 48.000 kg/km | 97 kg/km |
7027065 | 1X2,5+5X1 | 白 / 緑 / 茶 / 赤 / 青 / 紫 | 9 mm | 72.000 kg/km | 133 kg/km |
7027066 | 1X2,5+5X1 | 白 / 黃 / 黒 / 赤 / 青 / 紫 | 9 mm | 72.000 kg/km | 133 kg/km |
7027067 | 7X1,5 | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 8.9 mm | 100.800 kg/km | 166 kg/km |
7027068 | 1X2,5+6X1,5 | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 10.3 mm | 110.400 kg/km | 187 kg/km |
7027069 | 1X2,5+8X1,5 | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 11.7 mm | 139.200 kg/km | 233 kg/km |
7027070 | 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 14.4 mm | 244.800 kg/km | 391 kg/km |
7027071 | 10X1,5+3X2,5 | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 14.4 mm | 216.000 kg/km | 367 kg/km |
7027073 | 9X1,5+4X2,5 | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 14.8 mm | 225.600 kg/km | 352 kg/km |
7027074 | 4X6+1X1,5 | 茶 / 赤 / 黒 / 青 / 灰 | 13.7 mm | 244.800 kg/km | 352 kg/km |
閉じる
すべて表示