ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1
車両ケーブル; 3X1; 黒 / 茶 / 青; 60 V; PVC; コアの識別: 色; ADR承認; 固定設置

¥533
在庫あり
型番
7027062
(¥533/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1 cable for commercial vehicle -  Primary Image
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1 cable for commercial vehicle -  Primary Image ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1 cable for commercial vehicle -   Secondary Image
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
  • 特別なADR認可
  • ADR認可により危険物の車両輸送に使用可能

アプリケーション

  • 商用車用
  • すべてのトレーラーおよびセミトレーラーにおける電気機器の配線
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

車両ケーブル

重量

63 kg/km

銅指数

28.800 kg/km

銅指数 (lb)

193.500 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

60 V DC によると IEC

試験電圧

5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

動作キャパシタンス:データ線/電源線

100 pF/m

動作キャパシタンス:データ線/データ線

50 pF/m

製品構成

FL-自動車用ケーブル

FLRYY

線心数/サイズ

3X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

3

アーマード付

いいえ

外径

6.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心カラー

黒 / 茶 / 青

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

75.6 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 85 °C

ISO 6722に基づく温度クラス

A

難燃性

はい

に準拠した難燃性

ISO 6722-1 5.22

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

ISO製品規格

ISO 6722

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ADR

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYYの全製品

型番 線心数/サイズ 線心カラー 外径 銅指数 重量
7027000 2X1,5 白 / 黒 6.6 mm 28.800 kg/km 68 kg/km
7027001 2X1,5 白 / 茶 6.6 mm 28.800 kg/km 68 kg/km
7027004 8X1,5+5X2,5 黃 / 青 / 緑 / 茶 / 赤 / 黒 / 桃 / 白/青 / 白 / 橙 / 灰 / 白/黒 / 白/赤 14.8 mm 235.200 kg/km 360 kg/km
7027007 7X0,75 白 / 黒 / 黄 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 7.6 mm 50.400 kg/km 101 kg/km
7027010 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) 白 / 黒 / 黄 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 14.4 mm 244.800 kg/km 391 kg/km
7027012 3X1 白 / 茶 / 青 6.3 mm 28.800 kg/km 63 kg/km
7027015 1X2,5+5X1 白 / 茶 / 緑 / 赤 / 灰 / 紫 9 mm 72.000 kg/km 133 kg/km
7027016 1X2,5+5X1 白 / 茶 / 黃 / 赤 / 灰 / 紫 9 mm 72.000 kg/km 133 kg/km
7027017 2X2,5+5X1,5 白 / 赤 / 黒 / 黃 / 緑 / 茶 / 青 10.3 mm 120.000 kg/km 217 kg/km
7027034 4X1,5 白 / 黒 / 赤 / 茶 7.5 mm 57.600 kg/km 106 kg/km
7027060 2X1 白 / 黒 6 mm 19.200 kg/km 54 kg/km
7027061 2X1 白 / 茶 6 mm 19.200 kg/km 55 kg/km
7027062 3X1 黒 / 茶 / 青 6.3 mm 28.800 kg/km 63 kg/km
7027063 4X1 白 / 黒 / 赤 / 茶 6.8 mm 38.400 kg/km 81 kg/km
7027064 5X1 白 / 茶 / 緑 / 赤 / グレー 7.5 mm 48.000 kg/km 97 kg/km
7027065 1X2,5+5X1 白 / 緑 / 茶 / 赤 / 青 / 紫 9 mm 72.000 kg/km 133 kg/km
7027066 1X2,5+5X1 白 / 黃 / 黒 / 赤 / 青 / 紫 9 mm 72.000 kg/km 133 kg/km
7027067 7X1,5 白 / 黒 / 黄 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 8.9 mm 100.800 kg/km 166 kg/km
7027068 1X2,5+6X1,5 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 10.3 mm 110.400 kg/km 187 kg/km
7027069 1X2,5+8X1,5 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 11.7 mm 139.200 kg/km 233 kg/km
7027070 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 14.4 mm 244.800 kg/km 391 kg/km
7027071 10X1,5+3X2,5 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 14.4 mm 216.000 kg/km 367 kg/km
7027073 9X1,5+4X2,5 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 14.8 mm 225.600 kg/km 352 kg/km
7027074 4X6+1X1,5 茶 / 赤 / 黒 / 青 / 灰 13.7 mm 244.800 kg/km 352 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!