ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V 8X0,75
鉄道ケーブル; 8X0.75; EN 50306-4; タイプMM; U0/U: 300/500 V; -40 - 120 °C; 電子線架橋高分子化合物;
一時的な在庫切れ
特長
- 人と財産の保護のため
- 鉄道車両用規格に準拠:DIN EN 50306-4、タイプMMによる火災安全性およびケーブル設計要件;DIN EN 45545-2、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3による火災挙動試験。
- また、AFNORのNF試験規格に基づき、火災時の挙動も認証されている(品目により異なる、技術データを参照)。
- 電子ビーム架橋絶縁材料により、超低温および高温での使用が可能(技術データ参照)。
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- 肉厚減少による省スペース化。
アプリケーション
- 鉄道車両に幅広く使用されている。
- 代表的な応用分野は、制御/監視回路、施錠回路、機器の配線などである。
- 固定され、保護された設置や、限定された動きが予想される用途向け。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
- 電子ビーム架橋ポリマーコンパウンドは、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を持つ。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-35℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
鉄道ケーブル
重量
106 kg/km
銅指数
57.600 kg/km
銅指数 (lb)
661.221 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
3.5 kV
に準拠した許容電流値
EN 50355
短絡温度(5sec)
160 °C
Max. conductor resistance at 20 °C
26.7 Ω/km
製品構成
鉄道車両用ケーブルタイプの略称
タイプMM
ケーブル寸法
8X0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
EN 50306-1、37線
アース線含む
いいえ
線心数
8
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
7.2 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
電子線架橋高分子化合物
絶縁体カラー
白
シース材質
電子線架橋高分子化合物
シース色
黒
線心識別
番号
線心識別
EN 50334
製品特性
使用範囲
固定設置
鉄道車両での設置方法
クラスP(保護された設置)
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
28.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
36.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 120 °C-50 °C によると GOST
温度、移動配線時
-35 °C への 105 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL FT4
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
EN 50305
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50306
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
に準拠した耐酸性
EN 50306
耐アルカリ性
はい
に準拠した耐アルカリ性
EN 50306
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1EN 60684-2
耐油性
はい
による耐油性
EN 50306
耐燃料性
はい
に準拠した耐燃料性
EN 50306
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
鉄道車両用規格
EN 50306-4
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300Vの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15310000 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 42 kg/km | |
15310001 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 64 kg/km | |
15310002 | 13 | いいえ | 0.5 mm² | 62.400 kg/km | 120 kg/km | |
15310003 | 19 | いいえ | 0.5 mm² | 91.200 kg/km | 157 kg/km | |
15310004 | 37 | いいえ | 0.5 mm² | 177.600 kg/km | 285 kg/km | |
15310005 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 55 kg/km | |
15310006 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 84 kg/km | |
15310007 | 13 | いいえ | 0.75 mm² | 93.600 kg/km | 162 kg/km | |
15310008 | 19 | いいえ | 0.75 mm² | 136.800 kg/km | 214 kg/km | |
15310009 | 37 | いいえ | 0.75 mm² | 266.400 kg/km | 392 kg/km | |
15310010 | 48 | いいえ | 0.75 mm² | 346.000 kg/km | 489 kg/km | |
15310011 | 4 | いいえ | 1 mm² | 38.400 kg/km | 68 kg/km | |
15310012 | 7 | いいえ | 1 mm² | 67.200 kg/km | 106 kg/km | |
15310013 | 13 | いいえ | 1 mm² | 124.800 kg/km | 200 kg/km | |
15310014 | 19 | いいえ | 1 mm² | 182.400 kg/km | 267 kg/km | |
15310015 | 37 | いいえ | 1 mm² | 355.200 kg/km | 498 kg/km | |
15310016 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 98 kg/km | |
15310017 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 108.000 kg/km | 170 kg/km | |
15310018 | 13 | いいえ | 1.5 mm² | 187.200 kg/km | 295 kg/km | |
15310019 | 19 | いいえ | 1.5 mm² | 273.600 kg/km | 396 kg/km | |
15310020 | 37 | いいえ | 1.5 mm² | 532.800 kg/km | 728 kg/km | |
15310021 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 49.200 kg/km | 106 kg/km | |
15310022 | 3 | いいえ | 2.5 mm² | 73.800 kg/km | 131 kg/km | |
15310023 | 4 | いいえ | 2.5 mm² | 98.400 kg/km | 165 kg/km | |
15310024 | 6 | いいえ | 0.5 mm² | 28.800 kg/km | 60 kg/km | |
15310030 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 9.600 kg/km | 26 kg/km | |
15310031 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 31 kg/km | |
15310032 | 8 | いいえ | 0.5 mm² | 38.400 kg/km | 71 kg/km | |
15310033 | 48 | いいえ | 0.5 mm² | 230.400 kg/km | 342 kg/km | |
15310034 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 34 kg/km | |
15310035 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 42 kg/km | |
15310036 | 6 | いいえ | 0.75 mm² | 43.200 kg/km | 74 kg/km | |
15310037 | 8 | いいえ | 0.75 mm² | 57.600 kg/km | 106 kg/km | |
15310038 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.200 kg/km | 40 kg/km | |
15310039 | 3 | いいえ | 1 mm² | 28.800 kg/km | 50 kg/km | |
15310040 | 6 | いいえ | 1 mm² | 57.600 kg/km | 89 kg/km | |
15310041 | 8 | いいえ | 1 mm² | 76.800 kg/km | 126 kg/km | |
15310042 | 48 | いいえ | 1 mm² | 460.800 kg/km | 589 kg/km | |
15310043 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 60 kg/km | |
15310044 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 76 kg/km | |
15310045 | 6 | いいえ | 1.5 mm² | 86.400 kg/km | 146 kg/km | |
15310046 | 8 | いいえ | 1.5 mm² | 115.200 kg/km | 194 kg/km | |
15310047 | 48 | いいえ | 1.5 mm² | 691.200 kg/km | 929 kg/km | |
15310048 | 6 | いいえ | 2.5 mm² | 144.000 kg/km | 233 kg/km | |
15310049 | 7 | いいえ | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 253 kg/km | |
15310050 | 8 | いいえ | 2.5 mm² | 192.000 kg/km | 312 kg/km | |
15310051 | 13 | いいえ | 2.5 mm² | 312.000 kg/km | 450 kg/km | |
15310052 | 19 | いいえ | 2.5 mm² | 456.000 kg/km | 639 kg/km | |
15310053 | 37 | いいえ | 2.5 mm² | 888.000 kg/km | 1185 kg/km |