ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V 6X0,75
鉄道ケーブル; 6X0.75; EN 50306-4; タイプMM; U0/U: 300/500 V; -40 - 120 °C; 電子線架橋高分子化合物;

¥1,048
在庫切れ
型番
15310036
(¥1,048/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V 6X0,75 rolling stock cable -  Primary Image
ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V 6X0,75 rolling stock cable -  Primary Image
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
acid resistance
acid resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 人と財産の保護のため
  • 鉄道車両用規格に準拠:DIN EN 50306-4、タイプMMによる火災安全性およびケーブル設計要件;DIN EN 45545-2、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3による火災挙動試験。
  • また、AFNORのNF試験規格に基づき、火災時の挙動も認証されている(品目により異なる、技術データを参照)。
  • 電子ビーム架橋絶縁材料により、超低温および高温での使用が可能(技術データ参照)。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • 肉厚減少による省スペース化。

アプリケーション

  • 鉄道車両に幅広く使用されている。
  • 代表的な応用分野は、制御/監視回路、施錠回路、機器の配線などである。
  • 固定され、保護された設置や、限定された動きが予想される用途向け。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • 電子ビーム架橋ポリマーコンパウンドは、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を持つ。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-35℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

鉄道ケーブル

重量

74 kg/km

銅指数

43.200 kg/km

銅指数 (lb)

661.221 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

最大オペレーティング電圧Um:

550 V AC

試験電圧

3.5 kV

に準拠した許容電流値

EN 50355

短絡温度(5sec)

160 °C

Max. conductor resistance at 20 °C

26.7 Ω/km

製品構成

鉄道車両用ケーブルタイプの略称

タイプMM

ケーブル寸法

6X0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

EN 50306-1、37線

アース線含む

いいえ

線心数

6

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

6.0 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

絶縁体カラー

シース材質

電子線架橋高分子化合物

シース色

線心識別

番号

線心識別

EN 50334

製品特性

使用範囲

固定設置

鉄道車両での設置方法

クラスP(保護された設置)

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

24.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

30.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 120 °C
-50 °C によると GOST

温度、移動配線時

-35 °C への 105 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL FT4

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した低毒性燃焼ガス

EN 50305

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50306

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

に準拠した耐酸性

EN 50306

耐アルカリ性

はい

に準拠した耐アルカリ性

EN 50306

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1
EN 60684-2

耐油性

はい

による耐油性

EN 50306

耐燃料性

はい

に準拠した耐燃料性

EN 50306

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

鉄道車両用規格

EN 50306-4

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
15310000 4 いいえ 0.5 mm² 19.200 kg/km 42 kg/km
15310001 7 いいえ 0.5 mm² 33.600 kg/km 64 kg/km
15310002 13 いいえ 0.5 mm² 62.400 kg/km 120 kg/km
15310003 19 いいえ 0.5 mm² 91.200 kg/km 157 kg/km
15310004 37 いいえ 0.5 mm² 177.600 kg/km 285 kg/km
15310005 4 いいえ 0.75 mm² 28.800 kg/km 55 kg/km
15310006 7 いいえ 0.75 mm² 50.400 kg/km 84 kg/km
15310007 13 いいえ 0.75 mm² 93.600 kg/km 162 kg/km
15310008 19 いいえ 0.75 mm² 136.800 kg/km 214 kg/km
15310009 37 いいえ 0.75 mm² 266.400 kg/km 392 kg/km
15310010 48 いいえ 0.75 mm² 346.000 kg/km 489 kg/km
15310011 4 いいえ 1 mm² 38.400 kg/km 68 kg/km
15310012 7 いいえ 1 mm² 67.200 kg/km 106 kg/km
15310013 13 いいえ 1 mm² 124.800 kg/km 200 kg/km
15310014 19 いいえ 1 mm² 182.400 kg/km 267 kg/km
15310015 37 いいえ 1 mm² 355.200 kg/km 498 kg/km
15310016 4 いいえ 1.5 mm² 57.600 kg/km 98 kg/km
15310017 7 いいえ 1.5 mm² 108.000 kg/km 170 kg/km
15310018 13 いいえ 1.5 mm² 187.200 kg/km 295 kg/km
15310019 19 いいえ 1.5 mm² 273.600 kg/km 396 kg/km
15310020 37 いいえ 1.5 mm² 532.800 kg/km 728 kg/km
15310021 2 いいえ 2.5 mm² 49.200 kg/km 106 kg/km
15310022 3 いいえ 2.5 mm² 73.800 kg/km 131 kg/km
15310023 4 いいえ 2.5 mm² 98.400 kg/km 165 kg/km
15310024 6 いいえ 0.5 mm² 28.800 kg/km 60 kg/km
15310030 2 いいえ 0.5 mm² 9.600 kg/km 26 kg/km
15310031 3 いいえ 0.5 mm² 14.400 kg/km 31 kg/km
15310032 8 いいえ 0.5 mm² 38.400 kg/km 71 kg/km
15310033 48 いいえ 0.5 mm² 230.400 kg/km 342 kg/km
15310034 2 いいえ 0.75 mm² 14.400 kg/km 34 kg/km
15310035 3 いいえ 0.75 mm² 21.600 kg/km 42 kg/km
15310036 6 いいえ 0.75 mm² 43.200 kg/km 74 kg/km
15310037 8 いいえ 0.75 mm² 57.600 kg/km 106 kg/km
15310038 2 いいえ 1 mm² 19.200 kg/km 40 kg/km
15310039 3 いいえ 1 mm² 28.800 kg/km 50 kg/km
15310040 6 いいえ 1 mm² 57.600 kg/km 89 kg/km
15310041 8 いいえ 1 mm² 76.800 kg/km 126 kg/km
15310042 48 いいえ 1 mm² 460.800 kg/km 589 kg/km
15310043 2 いいえ 1.5 mm² 28.800 kg/km 60 kg/km
15310044 3 いいえ 1.5 mm² 43.200 kg/km 76 kg/km
15310045 6 いいえ 1.5 mm² 86.400 kg/km 146 kg/km
15310046 8 いいえ 1.5 mm² 115.200 kg/km 194 kg/km
15310047 48 いいえ 1.5 mm² 691.200 kg/km 929 kg/km
15310048 6 いいえ 2.5 mm² 144.000 kg/km 233 kg/km
15310049 7 いいえ 2.5 mm² 168.000 kg/km 253 kg/km
15310050 8 いいえ 2.5 mm² 192.000 kg/km 312 kg/km
15310051 13 いいえ 2.5 mm² 312.000 kg/km 450 kg/km
15310052 19 いいえ 2.5 mm² 456.000 kg/km 639 kg/km
15310053 37 いいえ 2.5 mm² 888.000 kg/km 1185 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!