ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V 4X0,5
鉄道ケーブル; 4X0.5; EN 50306-4; タイプMM; U0/U: 300/500 V; -40 - 120 °C; 電子線架橋高分子化合物;

¥619
在庫あり
型番
15310000
(¥619/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V 4X0,5 rolling stock cable -  Primary Image
ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V 4X0,5 rolling stock cable -  Primary Image
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
acid resistance
acid resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 人と財産の保護のため
  • 鉄道車両用規格に準拠:DIN EN 50306-4、タイプMMによる火災安全性およびケーブル設計要件;DIN EN 45545-2、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3による火災挙動試験。
  • また、AFNORのNF試験規格に基づき、火災時の挙動も認証されている(品目により異なる、技術データを参照)。
  • 電子ビーム架橋絶縁材料により、超低温および高温での使用が可能(技術データ参照)。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • 肉厚減少による省スペース化。

アプリケーション

  • 鉄道車両に幅広く使用されている。
  • 代表的な応用分野は、制御/監視回路、施錠回路、機器の配線などである。
  • 固定され、保護された設置や、限定された動きが予想される用途向け。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • 電子ビーム架橋ポリマーコンパウンドは、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を持つ。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-35℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

鉄道ケーブル

重量

42 kg/km

銅指数

19.200 kg/km

銅指数 (lb)

129.019 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

最大オペレーティング電圧Um:

550 V AC

試験電圧

3.5 kV

に準拠した許容電流値

EN 50355

短絡温度(5sec)

160 °C

Max. conductor resistance at 20 °C

40.1 Ω/km

製品構成

鉄道車両用ケーブルタイプの略称

タイプMM

ケーブル寸法

4X0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

EN 50306-1、19線

アース線含む

いいえ

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

4.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

絶縁体カラー

シース材質

電子線架橋高分子化合物

シース色

線心識別

番号

線心識別

EN 50334

製品特性

使用範囲

固定設置

鉄道車両での設置方法

クラスP(保護された設置)

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

18.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

23.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 120 °C
-50 °C によると GOST

温度、移動配線時

-35 °C への 105 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL FT4

に準拠した低煙密度

NF X 10-702

に準拠した低毒性燃焼ガス

NF X 70-100

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50306

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

に準拠した耐酸性

EN 50306

耐アルカリ性

はい

に準拠した耐アルカリ性

EN 50306

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1
EN 60684-2

耐油性

はい

による耐油性

EN 50306

耐燃料性

はい

に準拠した耐燃料性

EN 50306

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

鉄道車両用規格

EN 50306-4

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
15310000 4 いいえ 0.5 mm² 19.200 kg/km 42 kg/km
15310001 7 いいえ 0.5 mm² 33.600 kg/km 64 kg/km
15310002 13 いいえ 0.5 mm² 62.400 kg/km 120 kg/km
15310003 19 いいえ 0.5 mm² 91.200 kg/km 157 kg/km
15310004 37 いいえ 0.5 mm² 177.600 kg/km 285 kg/km
15310005 4 いいえ 0.75 mm² 28.800 kg/km 55 kg/km
15310006 7 いいえ 0.75 mm² 50.400 kg/km 84 kg/km
15310007 13 いいえ 0.75 mm² 93.600 kg/km 162 kg/km
15310008 19 いいえ 0.75 mm² 136.800 kg/km 214 kg/km
15310009 37 いいえ 0.75 mm² 266.400 kg/km 392 kg/km
15310010 48 いいえ 0.75 mm² 346.000 kg/km 489 kg/km
15310011 4 いいえ 1 mm² 38.400 kg/km 68 kg/km
15310012 7 いいえ 1 mm² 67.200 kg/km 106 kg/km
15310013 13 いいえ 1 mm² 124.800 kg/km 200 kg/km
15310014 19 いいえ 1 mm² 182.400 kg/km 267 kg/km
15310015 37 いいえ 1 mm² 355.200 kg/km 498 kg/km
15310016 4 いいえ 1.5 mm² 57.600 kg/km 98 kg/km
15310017 7 いいえ 1.5 mm² 108.000 kg/km 170 kg/km
15310018 13 いいえ 1.5 mm² 187.200 kg/km 295 kg/km
15310019 19 いいえ 1.5 mm² 273.600 kg/km 396 kg/km
15310020 37 いいえ 1.5 mm² 532.800 kg/km 728 kg/km
15310021 2 いいえ 2.5 mm² 49.200 kg/km 106 kg/km
15310022 3 いいえ 2.5 mm² 73.800 kg/km 131 kg/km
15310023 4 いいえ 2.5 mm² 98.400 kg/km 165 kg/km
15310024 6 いいえ 0.5 mm² 28.800 kg/km 60 kg/km
15310030 2 いいえ 0.5 mm² 9.600 kg/km 26 kg/km
15310031 3 いいえ 0.5 mm² 14.400 kg/km 31 kg/km
15310032 8 いいえ 0.5 mm² 38.400 kg/km 71 kg/km
15310033 48 いいえ 0.5 mm² 230.400 kg/km 342 kg/km
15310034 2 いいえ 0.75 mm² 14.400 kg/km 34 kg/km
15310035 3 いいえ 0.75 mm² 21.600 kg/km 42 kg/km
15310036 6 いいえ 0.75 mm² 43.200 kg/km 74 kg/km
15310037 8 いいえ 0.75 mm² 57.600 kg/km 106 kg/km
15310038 2 いいえ 1 mm² 19.200 kg/km 40 kg/km
15310039 3 いいえ 1 mm² 28.800 kg/km 50 kg/km
15310040 6 いいえ 1 mm² 57.600 kg/km 89 kg/km
15310041 8 いいえ 1 mm² 76.800 kg/km 126 kg/km
15310042 48 いいえ 1 mm² 460.800 kg/km 589 kg/km
15310043 2 いいえ 1.5 mm² 28.800 kg/km 60 kg/km
15310044 3 いいえ 1.5 mm² 43.200 kg/km 76 kg/km
15310045 6 いいえ 1.5 mm² 86.400 kg/km 146 kg/km
15310046 8 いいえ 1.5 mm² 115.200 kg/km 194 kg/km
15310047 48 いいえ 1.5 mm² 691.200 kg/km 929 kg/km
15310048 6 いいえ 2.5 mm² 144.000 kg/km 233 kg/km
15310049 7 いいえ 2.5 mm² 168.000 kg/km 253 kg/km
15310050 8 いいえ 2.5 mm² 192.000 kg/km 312 kg/km
15310051 13 いいえ 2.5 mm² 312.000 kg/km 450 kg/km
15310052 19 いいえ 2.5 mm² 456.000 kg/km 639 kg/km
15310053 37 いいえ 2.5 mm² 888.000 kg/km 1185 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!