ÖLFLEX® DC GRID 100 3G4
DC電源ケーブル; 3G4; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; コアの識別: 色; 固定設置

¥2,207
在庫あり
型番
11101517
(¥2,207/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:500
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® DC GRID 100 3G4 DC power cable -  Primary Image
ÖLFLEX® DC GRID 100 3G4 DC power cable -  Primary Image ÖLFLEX® DC GRID 100 3G4 DC power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
outdoor area
outdoor area
CE marked
CE marked

特長

  • DIN VDE 0276-603に準拠した強靭な絶縁とシース材により、地下への直接設置に適しています。
  • 細線、フレキシブルな導体設計により、良好な設置性を実現。
  • 直流システム用DIN EN 60445に準拠した電流カラーコード付き。

アプリケーション

  • 低電圧範囲の直流アプリケーション用。
  • 直流送電網で配電される産業プラント向け。
  • 制御システム、モーター、周波数変換器用。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • ケーブルトレイへのオープン設置用。
  • 地下への直接設置に適している。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

DC電源ケーブル

重量

256 kg/km

銅指数

115.200 kg/km

銅指数 (lb)

774.112 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,75/1,5 kV DC によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

4.95 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G4

導体サイズ (mm2)

4 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

外径

13.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心識別

EN 60445

製品特性

使用範囲

固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

162.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への +70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50618
EN 50620
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® DC GRID 100の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
11101500 4 はい 1.5 mm² 11.2 mm 57.600 kg/km 171 kg/km
11101501 4 はい 2.5 mm² 12.1 mm 96.000 kg/km 227 kg/km
11101502 4 はい 4 mm² 14.6 mm 154.000 kg/km 315 kg/km
11101503 4 はい 6 mm² 16 mm 230.000 kg/km 405 kg/km
11101504 4 はい 10 mm² 18.5 mm 384.000 kg/km 609 kg/km
11101505 4 はい 16 mm² 20.9 mm 614.000 kg/km 847 kg/km
11101506 4 はい 25 mm² 25.4 mm 960.000 kg/km 1228 kg/km
11101507 4 はい 35 mm² 28 mm 1344.000 kg/km 1652 kg/km
11101508 4 はい 50 mm² 31.6 mm 1920.000 kg/km 2304 kg/km
11101509 4 はい 70 mm² 36.2 mm 2688.000 kg/km 3126 kg/km
11101510 4 はい 120 mm² 45.6 mm 4608.000 kg/km 5120 kg/km
11101511 4 はい 150 mm² 51.1 mm 5760.000 kg/km 6330 kg/km
11101512 4 はい 185 mm² 56.3 mm 7104.000 kg/km 7666 kg/km
11101513 4 はい 240 mm² 63.9 mm 9216.000 kg/km 10084 kg/km
11101514 4 はい 95 mm² 41.4 mm 3648.000 kg/km 4096 kg/km
11101515 3 はい 1.5 mm² 10.4 mm 43.200 kg/km 146 kg/km
11101516 3 はい 2.5 mm² 11.2 mm 72.000 kg/km 188 kg/km
11101517 3 はい 4 mm² 13.5 mm 115.200 kg/km 256 kg/km
11101518 3 はい 6 mm² 14.7 mm 172.800 kg/km 322 kg/km
11101519 3 はい 10 mm² 16.9 mm 288.000 kg/km 478 kg/km
11101520 3 はい 16 mm² 19.1 mm 460.800 kg/km 666 kg/km
11101521 3 はい 25 mm² 23.2 mm 720.000 kg/km 956 kg/km
11101522 3 はい 35 mm² 25.4 mm 1008.000 kg/km 1280 kg/km
11101523 3 はい 50 mm² 28.5 mm 1440.000 kg/km 1771 kg/km
11101524 3 はい 70 mm² 32.6 mm 2016.000 kg/km 2392 kg/km
11101525 3 はい 95 mm² 37.3 mm 2736.000 kg/km 3134 kg/km
11101526 3 はい 120 mm² 41.2 mm 3456.000 kg/km 3900 kg/km
11101527 3 はい 150 mm² 45.9 mm 4320.000 kg/km 4825 kg/km
11101528 3 はい 185 mm² 50.8 mm 5328.000 kg/km 5891 kg/km
11101529 3 はい 240 mm² 57.4 mm 6912.000 kg/km 7707 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!