ÖLFLEX® DC GRID 100 3G120
DC電源ケーブル; 3G120; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; コアの識別: 色; 固定設置
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
outdoor area
CE marked
特長
- DIN VDE 0276-603に準拠した強靭な絶縁とシース材により、地下への直接設置に適しています。
- 細線、フレキシブルな導体設計により、良好な設置性を実現。
- 直流システム用DIN EN 60445に準拠した電流カラーコード付き。
アプリケーション
- 低電圧範囲の直流アプリケーション用。
- 直流送電網で配電される産業プラント向け。
- 制御システム、モーター、周波数変換器用。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- ケーブルトレイへのオープン設置用。
- 地下への直接設置に適している。
- 高い機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
DC電源ケーブル
重量
3900 kg/km
銅指数
3456.000 kg/km
銅指数 (lb)
23223.369 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,75/1,5 kV DC によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.161 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G120
導体サイズ (mm2)
120 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
外径
41.2 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
EN 60445
製品特性
使用範囲
固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
12×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
494.4 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への +70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50618EN 50620EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® DC GRID 100の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11101500 | 4 | はい | 1.5 mm² | 11.2 mm | 57.600 kg/km | 171 kg/km |
11101501 | 4 | はい | 2.5 mm² | 12.1 mm | 96.000 kg/km | 227 kg/km |
11101502 | 4 | はい | 4 mm² | 14.6 mm | 154.000 kg/km | 315 kg/km |
11101503 | 4 | はい | 6 mm² | 16 mm | 230.000 kg/km | 405 kg/km |
11101504 | 4 | はい | 10 mm² | 18.5 mm | 384.000 kg/km | 609 kg/km |
11101505 | 4 | はい | 16 mm² | 20.9 mm | 614.000 kg/km | 847 kg/km |
11101506 | 4 | はい | 25 mm² | 25.4 mm | 960.000 kg/km | 1228 kg/km |
11101507 | 4 | はい | 35 mm² | 28 mm | 1344.000 kg/km | 1652 kg/km |
11101508 | 4 | はい | 50 mm² | 31.6 mm | 1920.000 kg/km | 2304 kg/km |
11101509 | 4 | はい | 70 mm² | 36.2 mm | 2688.000 kg/km | 3126 kg/km |
11101510 | 4 | はい | 120 mm² | 45.6 mm | 4608.000 kg/km | 5120 kg/km |
11101511 | 4 | はい | 150 mm² | 51.1 mm | 5760.000 kg/km | 6330 kg/km |
11101512 | 4 | はい | 185 mm² | 56.3 mm | 7104.000 kg/km | 7666 kg/km |
11101513 | 4 | はい | 240 mm² | 63.9 mm | 9216.000 kg/km | 10084 kg/km |
11101514 | 4 | はい | 95 mm² | 41.4 mm | 3648.000 kg/km | 4096 kg/km |
11101515 | 3 | はい | 1.5 mm² | 10.4 mm | 43.200 kg/km | 146 kg/km |
11101516 | 3 | はい | 2.5 mm² | 11.2 mm | 72.000 kg/km | 188 kg/km |
11101517 | 3 | はい | 4 mm² | 13.5 mm | 115.200 kg/km | 256 kg/km |
11101518 | 3 | はい | 6 mm² | 14.7 mm | 172.800 kg/km | 322 kg/km |
11101519 | 3 | はい | 10 mm² | 16.9 mm | 288.000 kg/km | 478 kg/km |
11101520 | 3 | はい | 16 mm² | 19.1 mm | 460.800 kg/km | 666 kg/km |
11101521 | 3 | はい | 25 mm² | 23.2 mm | 720.000 kg/km | 956 kg/km |
11101522 | 3 | はい | 35 mm² | 25.4 mm | 1008.000 kg/km | 1280 kg/km |
11101523 | 3 | はい | 50 mm² | 28.5 mm | 1440.000 kg/km | 1771 kg/km |
11101524 | 3 | はい | 70 mm² | 32.6 mm | 2016.000 kg/km | 2392 kg/km |
11101525 | 3 | はい | 95 mm² | 37.3 mm | 2736.000 kg/km | 3134 kg/km |
11101526 | 3 | はい | 120 mm² | 41.2 mm | 3456.000 kg/km | 3900 kg/km |
11101527 | 3 | はい | 150 mm² | 45.9 mm | 4320.000 kg/km | 4825 kg/km |
11101528 | 3 | はい | 185 mm² | 50.8 mm | 5328.000 kg/km | 5891 kg/km |
11101529 | 3 | はい | 240 mm² | 57.4 mm | 6912.000 kg/km | 7707 kg/km |
閉じる
すべて表示