ÖLFLEX® DC GRID 100 3G35
DC電源ケーブル; 3G35; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; コアの識別: 色; 固定設置

¥12,581
在庫切れ
型番
11101522
(¥12,581/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® DC GRID 100 3G35 DC power cable -  Primary Image
ÖLFLEX® DC GRID 100 3G35 DC power cable -  Primary Image ÖLFLEX® DC GRID 100 3G35 DC power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
outdoor area
outdoor area
CE marked
CE marked

特長

  • DIN VDE 0276-603に準拠した強靭な絶縁とシース材により、地下への直接設置に適しています。
  • 細線、フレキシブルな導体設計により、良好な設置性を実現。
  • 直流システム用DIN EN 60445に準拠した電流カラーコード付き。

アプリケーション

  • 低電圧範囲の直流アプリケーション用。
  • 直流送電網で配電される産業プラント向け。
  • 制御システム、モーター、周波数変換器用。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • ケーブルトレイへのオープン設置用。
  • 地下への直接設置に適している。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

DC電源ケーブル

重量

1280 kg/km

銅指数

1008.000 kg/km

銅指数 (lb)

6773.483 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,75/1,5 kV DC によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

0.554 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G35

導体サイズ (mm2)

35 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

外径

25.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心識別

EN 60445

製品特性

使用範囲

固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

304.8 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への +70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50618
EN 50620
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® DC GRID 100の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
11101500 4 はい 1.5 mm² 11.2 mm 57.600 kg/km 171 kg/km
11101501 4 はい 2.5 mm² 12.1 mm 96.000 kg/km 227 kg/km
11101502 4 はい 4 mm² 14.6 mm 154.000 kg/km 315 kg/km
11101503 4 はい 6 mm² 16 mm 230.000 kg/km 405 kg/km
11101504 4 はい 10 mm² 18.5 mm 384.000 kg/km 609 kg/km
11101505 4 はい 16 mm² 20.9 mm 614.000 kg/km 847 kg/km
11101506 4 はい 25 mm² 25.4 mm 960.000 kg/km 1228 kg/km
11101507 4 はい 35 mm² 28 mm 1344.000 kg/km 1652 kg/km
11101508 4 はい 50 mm² 31.6 mm 1920.000 kg/km 2304 kg/km
11101509 4 はい 70 mm² 36.2 mm 2688.000 kg/km 3126 kg/km
11101510 4 はい 120 mm² 45.6 mm 4608.000 kg/km 5120 kg/km
11101511 4 はい 150 mm² 51.1 mm 5760.000 kg/km 6330 kg/km
11101512 4 はい 185 mm² 56.3 mm 7104.000 kg/km 7666 kg/km
11101513 4 はい 240 mm² 63.9 mm 9216.000 kg/km 10084 kg/km
11101514 4 はい 95 mm² 41.4 mm 3648.000 kg/km 4096 kg/km
11101515 3 はい 1.5 mm² 10.4 mm 43.200 kg/km 146 kg/km
11101516 3 はい 2.5 mm² 11.2 mm 72.000 kg/km 188 kg/km
11101517 3 はい 4 mm² 13.5 mm 115.200 kg/km 256 kg/km
11101518 3 はい 6 mm² 14.7 mm 172.800 kg/km 322 kg/km
11101519 3 はい 10 mm² 16.9 mm 288.000 kg/km 478 kg/km
11101520 3 はい 16 mm² 19.1 mm 460.800 kg/km 666 kg/km
11101521 3 はい 25 mm² 23.2 mm 720.000 kg/km 956 kg/km
11101522 3 はい 35 mm² 25.4 mm 1008.000 kg/km 1280 kg/km
11101523 3 はい 50 mm² 28.5 mm 1440.000 kg/km 1771 kg/km
11101524 3 はい 70 mm² 32.6 mm 2016.000 kg/km 2392 kg/km
11101525 3 はい 95 mm² 37.3 mm 2736.000 kg/km 3134 kg/km
11101526 3 はい 120 mm² 41.2 mm 3456.000 kg/km 3900 kg/km
11101527 3 はい 150 mm² 45.9 mm 4320.000 kg/km 4825 kg/km
11101528 3 はい 185 mm² 50.8 mm 5328.000 kg/km 5891 kg/km
11101529 3 はい 240 mm² 57.4 mm 6912.000 kg/km 7707 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!