CABLE TIES TY 200-40-M
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 3.6mm; 全長: 205mm; ナチュラル; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー;
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 一体成形されたポリアミド歯止めは、低挿入性と高いロック強度を兼ね備えています
- シュアグリップタブにより装着された状態でのテールの飛び出しを防ぎ、しっかりと保持して最後に手動またはツールで締め付けます
アプリケーション
- 多数の用途向けの多目的ケーブルタイ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
1000.000
適切なツール
TY GUN ERG 50ケーブルタイ工具
製品構成
全長
205 mm
最大結束径用
50 mm
材質
PA(ポリアミド)
ケーブルタイ幅
3.6 mm
カラー
ナチュラル
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:RU
あり
認証:UL AWM
まで UL 1565 (e-file number: E49405) まで UL 62275 (e-file number: E49405)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405) まで CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E49405)
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
Ty-Fast® Cable tiesの全製品
型番 | 最小結束径 | 最大結束径用 | ケーブルタイ幅 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61810350 | 25 mm | 2.4 mm | ナチュラル | 1000 | ||
61810360 | 32 mm | 2.4 mm | ナチュラル | 1000 | ||
61810380 | 32 mm | 3.6 mm | ナチュラル | 1000 | ||
61810390 | 50 mm | 3.6 mm | ナチュラル | 1000 | ||
61810400 | 76 mm | 3.6 mm | ナチュラル | 1000 | ||
61810410 | 44 mm | 4.6 mm | ナチュラル | 1000 | ||
61810420 | 76 mm | 4.6 mm | ナチュラル | 1000 | ||
61810430 | 102 mm | 4.6 mm | ナチュラル | 1000 | ||
61810440 | 50 mm | 7.6 mm | ナチュラル | 500 | ||
61810450 | 102 mm | 7.6 mm | ナチュラル | 500 | ||
61810460 | 25 mm | 2.4 mm | 黒 | 1000 | ||
61810470 | 32 mm | 2.4 mm | 黒 | 1000 | ||
61810490 | 32 mm | 3.6 mm | 黒 | 1000 | ||
61810500 | 50 mm | 3.6 mm | 黒 | 1000 | ||
61810510 | 76 mm | 3.6 mm | 黒 | 1000 | ||
61810520 | 44 mm | 4.6 mm | 黒 | 1000 | ||
61810530 | 76 mm | 4.6 mm | 黒 | 1000 | ||
61810540 | 102 mm | 4.6 mm | 黒 | 1000 | ||
61810550 | 50 mm | 7.6 mm | 黒 | 500 | ||
61810560 | 102 mm | 7.6 mm | 黒 | 500 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ