CABLE TIES TY-FAST 400-120X BK
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 7.6mm; 全長: 375mm; 黒; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥69
在庫あり
型番
61810560
(¥69/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:500個
500個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CABLE TIES TY-FAST 400-120X BK cable tie -  Primary Image
CABLE TIES TY-FAST 400-120X BK cable tie -  Primary Image CABLE TIES TY-FAST 400-120X BK cable tie -   Other Image
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
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 一体成形されたポリアミド歯止めは、低挿入性と高いロック強度を兼ね備えています
  • シュアグリップタブにより装着された状態でのテールの飛び出しを防ぎ、しっかりと保持して最後に手動またはツールで締め付けます

アプリケーション

  • 多数の用途向けの多目的ケーブルタイ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルタイ

梱包単位 (VPE)

500.000

適切なツール

TY GUN ERG 120 ケーブル・タイ・プライヤー

製品構成

全長

375 mm

最大結束径用

102 mm

材質

ポリアミド

ケーブルタイ幅

7.6 mm

カラー

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

85 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

はい

認証:UL AWM

まで UL 1565 (e-file number: E49405)
まで UL 62275 (e-file number: E49405)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405)
まで CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E49405)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Ty-Fast® Cable tiesの全製品

型番 最小結束径 最大結束径用 カラー 梱包単位 (VPE)
61810350 25 mm ナチュラル 1000
61810360 32 mm ナチュラル 1000
61810380 32 mm ナチュラル 1000
61810390 50 mm ナチュラル 100
61810400 76 mm ナチュラル 1000
61810410 44 mm ナチュラル 1000
61810420 76 mm ナチュラル 1000
61810430 102 mm ナチュラル 1000
61810440 50 mm ナチュラル 500
61810450 102 mm ナチュラル 500
61810460 25 mm 1000
61810470 32 mm 1000
61810490 32 mm 1000
61810500 50 mm 1000
61810510 76 mm 1000
61810520 44 mm 1000
61810530 76 mm 1000
61810540 102 mm 1000
61810550 50 mm 500
61810560 102 mm 500
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!