CABLE TIES TY 125-40X BK
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 3.6mm; 全長: 141mm; 黒; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 一体成形されたポリアミド歯止めは、低挿入性と高いロック強度を兼ね備えています
- シュアグリップタブにより装着された状態でのテールの飛び出しを防ぎ、しっかりと保持して最後に手動またはツールで締め付けます
アプリケーション
- 多数の用途向けの多目的ケーブルタイ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
1000.000
適切なツール
TY GUN ERG 50 ケーブル・タイ・プライヤー
製品構成
全長
141 mm
最大結束径用
32 mm
材質
ポリアミド
ケーブルタイ幅
3.6 mm
カラー
黒
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
はい
認証:UL AWM
まで UL 1565 (e-file number: E49405) まで UL 62275 (e-file number: E49405)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405) まで CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E49405)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Ty-Fast® Cable tiesの全製品
型番 | 最小結束径 | 最大結束径用 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61810350 | 25 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810360 | 32 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810380 | 32 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810390 | 50 mm | ナチュラル | 100 | |||
61810400 | 76 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810410 | 44 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810420 | 76 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810430 | 102 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810440 | 50 mm | ナチュラル | 500 | |||
61810450 | 102 mm | ナチュラル | 500 | |||
61810460 | 25 mm | 黒 | 1000 | |||
61810470 | 32 mm | 黒 | 1000 | |||
61810490 | 32 mm | 黒 | 1000 | |||
61810500 | 50 mm | 黒 | 1000 | |||
61810510 | 76 mm | 黒 | 1000 | |||
61810520 | 44 mm | 黒 | 1000 | |||
61810530 | 76 mm | 黒 | 1000 | |||
61810540 | 102 mm | 黒 | 1000 | |||
61810550 | 50 mm | 黒 | 500 | |||
61810560 | 102 mm | 黒 | 500 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ