SKINTOP® MS NPT 1/4''
ケーブルグランド; NPT 1/4"; クランプ範囲(最小/最大): 3.5 - 7 mm; レンチサイズ1: 16; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min);
特長
- 多彩な特性により、幅広い用途で使用できる製品です。
- 特に、メカ的・化学的に安定性を求める厳しい環境下での使用に適ています。
- 幅広いクランプ範囲に対応しています。
- Oリングおよびコンジットシーリングリングにより、保護等級IP68(10bar)を実現。
- ラメラ構造による最適なストレインリリーフ。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
- 豊富なアクセサリーから選択可能。
アプリケーション
- ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
- 制御システム、モーターおよび周波数変換器での使用。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
36 mm
光幅
7 mm
ネジタイプ
NPT
ネジサイズ
NPT 1/4"
ネジピッチ
1,41
ネジ長
15 mm
レンチサイズ1
16 mm
レンチサイズ 2
16 mm
六角コーナー寸法
17.6 mm
最小クランプ範囲
3.5 mm
最大クランプ範囲
7 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
なし
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
あり
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
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
SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPTの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112004 | NPT 1/4" | 7 mm | 100 | |||
53112006 | NPT 1/4" | 5 mm | 100 | |||
53112014 | NPT 3/8" | 9 mm | 100 | |||
53112016 | NPT 3/8" | 7 mm | 100 | |||
53112024 | NPT 1/2" | 12.5 mm | 50 | |||
53112026 | NPT 1/2" | 10 mm | 50 | |||
53112034 | NPT 3/4" | 16.5 mm | 25 | |||
53112036 | NPT 3/4" | 13 mm | 25 | |||
53112044 | NPT 1" | 21 mm | 25 | |||
53112046 | NPT 1" | 15 mm | 25 | |||
53112054 | NPT 1 1/4" | 28 mm | 10 | |||
53112056 | NPT 1 1/4" | 23 mm | 10 | |||
53112064 | NPT 1 1/2" | 35 mm | 5 | |||
53112066 | NPT 1 1/2" | 29 mm | 5 | |||
53112074 | NPT 2" | 45 mm | 5 | |||
53112076 | NPT 2" | 39 mm | 5 |