SKINTOP® MS NPT 1 1/4''
ケーブルグランド; NPT 1 1/4"; クランプ範囲(最小/最大): 19 - 28 mm; レンチサイズ1: 45; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min);
一時的な在庫切れ
特長
- 多彩な特性により、幅広い用途で使用できる製品です。
- 特に、メカ的・化学的に安定性を求める厳しい環境下での使用に適ています。
- 幅広いクランプ範囲に対応しています。
- Oリングおよびコンジットシーリングリングにより、保護等級IP68(10bar)を実現。
- ラメラ構造による最適なストレインリリーフ。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
- 豊富なアクセサリーから選択可能。
アプリケーション
- ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
- 制御システム、モーターおよび周波数変換器での使用。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
57.5 mm
光幅
28 mm
ネジタイプ
NPT
ネジサイズ
NPT 1 1/4"
ネジピッチ
2,21
ネジ長
17 mm
レンチサイズ1
45 mm
レンチサイズ 2
45 mm
六角コーナー寸法
49.5 mm
最小クランプ範囲
19 mm
最大クランプ範囲
28 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
なし
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
なし
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
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
SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPTの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112004 | NPT 1/4" | 7 mm | 100 | |||
53112006 | NPT 1/4" | 5 mm | 100 | |||
53112014 | NPT 3/8" | 9 mm | 100 | |||
53112016 | NPT 3/8" | 7 mm | 100 | |||
53112024 | NPT 1/2" | 12.5 mm | 50 | |||
53112026 | NPT 1/2" | 10 mm | 50 | |||
53112034 | NPT 3/4" | 16.5 mm | 25 | |||
53112036 | NPT 3/4" | 13 mm | 25 | |||
53112044 | NPT 1" | 21 mm | 25 | |||
53112046 | NPT 1" | 15 mm | 25 | |||
53112054 | NPT 1 1/4" | 28 mm | 10 | |||
53112056 | NPT 1 1/4" | 23 mm | 10 | |||
53112064 | NPT 1 1/2" | 35 mm | 5 | |||
53112066 | NPT 1 1/2" | 29 mm | 5 | |||
53112074 | NPT 2" | 45 mm | 5 | |||
53112076 | NPT 2" | 39 mm | 5 |