SKINTOP® MS NPT 3/8''
ケーブルグランド; NPT 3/8"; クランプ範囲(最小/最大): 4.5 - 9 mm; レンチ幅 1: 20; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min);

¥1,095
在庫切れ
型番
53112014
(¥1,095/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINTOP® MS NPT 3/8' cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS NPT 3/8' cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS NPT 3/8' cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
  • 特に、機械的・化学的安定性に対する要求が高く、要求の厳しい環境に適しています。
  • 様々なケーブル外径に対応する広い可変クランプ範囲。
  • Oリングとコンジットシーリングリングによる最適なシーリングにより、保護等級IP 68(10 bar)を実現。
  • 柔軟なラメラによる最適なストレインリリーフ。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • 豊富なアクセサリーをご用意。  

アプリケーション

  • ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
  • 制御システム、モーター、周波数変換器用。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

39.7 mm

光幅

9 mm

ネジタイプ

かくふかくさんじょうやく

ネジサイズ

NPT 3/8"

ネジピッチ

1,41

ネジ長

15 mm

レンチサイズ1

20 mm

レンチサイズ 2

20 mm

六角コーナー寸法

22 mm

最小クランプ範囲

4.5 mm

最大クランプ範囲

9 mm

EMCシールド

いいえ

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar (30 min)

NEMAタイプ

1型
タイプ4x
6型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPTの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
53112004 NPT 1/4" 3.5 mm 7 mm 100
53112006 NPT 1/4" 1 mm 5 mm 100
53112014 NPT 3/8" 4.5 mm 9 mm 100
53112016 NPT 3/8" 2 mm 7 mm 100
53112024 NPT 1/2" 7 mm 12.5 mm 50
53112026 NPT 1/2" 5 mm 10 mm 50
53112034 NPT 3/4" 9 mm 16.5 mm 25
53112036 NPT 3/4" 6 mm 13 mm 25
53112044 NPT 1" 11 mm 21 mm 25
53112046 NPT 1" 7 mm 15 mm 25
53112054 NPT 1 1/4" 19 mm 28 mm 10
53112056 NPT 1 1/4" 15 mm 23 mm 10
53112064 NPT 1 1/2" 27 mm 35 mm 5
53112066 NPT 1 1/2" 22 mm 29 mm 5
53112074 NPT 2" 34 mm 45 mm 5
53112076 NPT 2" 28 mm 39 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!