SKINTOP® MSR NPT 1/4''
ケーブルグランド; NPT 1/4"; クランプ範囲(最小/最大): 1 - 5 mm; レンチ幅 1: 16; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min);
一時的な在庫切れ
特長
- 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
- 特に、機械的・化学的安定性に対する要求が高く、要求の厳しい環境に適しています。
- 様々なケーブル外径に対応する広い可変クランプ範囲。
- Oリングとコンジットシーリングリングによる最適なシーリングにより、保護等級IP 68(10 bar)を実現。
- 柔軟なラメラによる最適なストレインリリーフ。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- 豊富なアクセサリーをご用意。
アプリケーション
- ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
- 制御システム、モーター、周波数変換器用。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 屋外使用に適切
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
36 mm
光幅
5 mm
ネジタイプ
かくふかくさんじょうやく
ネジサイズ
NPT 1/4"
ネジピッチ
1,41
ネジ長
15 mm
レンチサイズ1
16 mm
レンチサイズ 2
16 mm
六角コーナー寸法
17.6 mm
最小クランプ範囲
1 mm
最大クランプ範囲
5 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
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
SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPTの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53112004 | NPT 1/4" | 3.5 mm | 7 mm | 100 | ||
53112006 | NPT 1/4" | 1 mm | 5 mm | 100 | ||
53112014 | NPT 3/8" | 4.5 mm | 9 mm | 100 | ||
53112016 | NPT 3/8" | 2 mm | 7 mm | 100 | ||
53112024 | NPT 1/2" | 7 mm | 12.5 mm | 50 | ||
53112026 | NPT 1/2" | 5 mm | 10 mm | 50 | ||
53112034 | NPT 3/4" | 9 mm | 16.5 mm | 25 | ||
53112036 | NPT 3/4" | 6 mm | 13 mm | 25 | ||
53112044 | NPT 1" | 11 mm | 21 mm | 25 | ||
53112046 | NPT 1" | 7 mm | 15 mm | 25 | ||
53112054 | NPT 1 1/4" | 19 mm | 28 mm | 10 | ||
53112056 | NPT 1 1/4" | 15 mm | 23 mm | 10 | ||
53112064 | NPT 1 1/2" | 27 mm | 35 mm | 5 | ||
53112066 | NPT 1 1/2" | 22 mm | 29 mm | 5 | ||
53112074 | NPT 2" | 34 mm | 45 mm | 5 | ||
53112076 | NPT 2" | 28 mm | 39 mm | 5 |