SKINTOP® COLD-R M 32X1.5
ケーブルグランド; M 32; クランプ範囲(最小/最大): 7 - 15 mm; レンチサイズ1: 36; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min);
特長
- 高耐寒性
- 高機械的安定性
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
- 耐低温衝撃性
アプリケーション
- 機械的安定性および高耐寒性が重要な場所
- 空調技術
- プラントエンジニアリング
- 冷凍装置、冷蔵倉庫
- オフショア事業
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
45.5 mm
光幅
15 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ長
9 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
36 mm
レンチサイズ 2
36 mm
六角コーナー寸法
39.6 mm
最小クランプ範囲
7 mm
最大クランプ範囲
15 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
シリコン
シール材
シリコン
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-70 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-70 °C
最大温度
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
なし
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
あり
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
40009439
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
SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-Rの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53113500 | M 12 | 7 mm | 100 | |||
53113510 | M 16 | 10 mm | 100 | |||
53113520 | M 20 | 13 mm | 50 | |||
53113530 | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53113540 | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53113550 | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53113560 | M 50 | 35 mm | 5 | |||
53113570 | M 63 | 45 mm | 5 | |||
53113600 | M 12 | 5 mm | 100 | |||
53113610 | M 16 | 7 mm | 100 | |||
53113620 | M 20 | 10 mm | 50 | |||
53113630 | M 25 | 13 mm | 25 | |||
53113640 | M 32 | 15 mm | 25 | |||
53113650 | M 40 | 23 mm | 10 | |||
53113660 | M 50 | 29 mm | 5 | |||
53113670 | M 63 | 39 mm | 5 |