SKINTOP® COLD-R M 40X1.5
ケーブルグランド; M 40; クランプ範囲(最小/最大): 15 - 23 mm; レンチ幅 1: 45; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min);

¥3,128
在庫切れ
型番
53113650
(¥3,128/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINTOP® COLD-R M 40X1.5 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® COLD-R M 40X1.5 cable gland -  Primary Image SKINTOP® COLD-R M 40X1.5 cable gland -   Other Image SKINTOP® COLD-R M 40X1.5 cable gland -   Other Image SKINTOP® COLD-R M 40X1.5 cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified

特長

  • 高耐寒性
  • 高機械的安定性
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ
  • 耐低温衝撃性

アプリケーション

  • 機械的安定性および高耐寒性が重要な場所
  • 空調技術
  • プラントエンジニアリング
  • 冷凍装置、冷蔵倉庫
  • オフショア事業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

48 mm

光幅

23 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 40

ネジピッチ

1,5

ネジ長

9 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

45 mm

レンチサイズ 2

45 mm

六角コーナー寸法

49.5 mm

最小クランプ範囲

15 mm

最大クランプ範囲

23 mm

EMCシールド

いいえ

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

シリコン

シール材

シリコン

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

NEMAタイプ

1型
2型
タイプ4x
6型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-70 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-70 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

UV-C resistant

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

40009439

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-Rの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
53113500 M 12 3.5 mm 7 mm 100
53113510 M 16 4.5 mm 10 mm 100
53113520 M 20 7 mm 13 mm 50
53113530 M 25 9 mm 17 mm 25
53113540 M 32 11 mm 21 mm 25
53113550 M 40 19 mm 28 mm 10
53113560 M 50 27 mm 35 mm 5
53113570 M 63 34 mm 45 mm 5
53113600 M 12 1 mm 5 mm 100
53113610 M 16 2 mm 7 mm 100
53113620 M 20 5 mm 10 mm 50
53113630 M 25 6 mm 13 mm 25
53113640 M 32 7 mm 15 mm 25
53113650 M 40 15 mm 23 mm 10
53113660 M 50 22 mm 29 mm 5
53113670 M 63 28 mm 39 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!