SKINTOP® COLD-R M 12X1.5
ケーブルグランド; M 12; クランプ範囲(最小/最大): 1 - 5 mm; レンチ幅 1: 16; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min);
一時的な在庫切れ
特長
- 高耐寒性
- 高機械的安定性
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
- 耐低温衝撃性
アプリケーション
- 機械的安定性および高耐寒性が重要な場所
- 空調技術
- プラントエンジニアリング
- 冷凍装置、冷蔵倉庫
- オフショア事業
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
26.5 mm
光幅
5 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 12
ネジピッチ
1,5
ネジ長
6.5 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
16 mm
レンチサイズ 2
16 mm
六角コーナー寸法
17.6 mm
最小クランプ範囲
1 mm
最大クランプ範囲
5 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
シリコン
シール材
シリコン
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-70 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-70 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
UV-C resistant
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
40009439
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
SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-Rの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53113500 | M 12 | 3.5 mm | 7 mm | 100 | ||
53113510 | M 16 | 4.5 mm | 10 mm | 100 | ||
53113520 | M 20 | 7 mm | 13 mm | 50 | ||
53113530 | M 25 | 9 mm | 17 mm | 25 | ||
53113540 | M 32 | 11 mm | 21 mm | 25 | ||
53113550 | M 40 | 19 mm | 28 mm | 10 | ||
53113560 | M 50 | 27 mm | 35 mm | 5 | ||
53113570 | M 63 | 34 mm | 45 mm | 5 | ||
53113600 | M 12 | 1 mm | 5 mm | 100 | ||
53113610 | M 16 | 2 mm | 7 mm | 100 | ||
53113620 | M 20 | 5 mm | 10 mm | 50 | ||
53113630 | M 25 | 6 mm | 13 mm | 25 | ||
53113640 | M 32 | 7 mm | 15 mm | 25 | ||
53113650 | M 40 | 15 mm | 23 mm | 10 | ||
53113660 | M 50 | 22 mm | 29 mm | 5 | ||
53113670 | M 63 | 28 mm | 39 mm | 5 |