SKINTOP® COLD-R M 63X1.5
ケーブルグランド; M 63; クランプ範囲(最小/最大): 28 - 39 mm; レンチ幅 1: 67; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min);
特長
- 高耐寒性
- 高機械的安定性
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
- 耐低温衝撃性
アプリケーション
- 機械的安定性および高耐寒性が重要な場所
- 空調技術
- プラントエンジニアリング
- 冷凍装置、冷蔵倉庫
- オフショア事業
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
67 mm
光幅
39 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 63
ネジピッチ
1,5
ネジ長
15 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
67 mm
レンチサイズ 2
67 mm
六角コーナー寸法
73.5 mm
最小クランプ範囲
28 mm
最大クランプ範囲
39 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
シリコン
シール材
シリコン
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-70 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-70 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
UV-C resistant
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
40009439
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
SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-Rの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53113500 | M 12 | 3.5 mm | 7 mm | 100 | ||
53113510 | M 16 | 4.5 mm | 10 mm | 100 | ||
53113520 | M 20 | 7 mm | 13 mm | 50 | ||
53113530 | M 25 | 9 mm | 17 mm | 25 | ||
53113540 | M 32 | 11 mm | 21 mm | 25 | ||
53113550 | M 40 | 19 mm | 28 mm | 10 | ||
53113560 | M 50 | 27 mm | 35 mm | 5 | ||
53113570 | M 63 | 34 mm | 45 mm | 5 | ||
53113600 | M 12 | 1 mm | 5 mm | 100 | ||
53113610 | M 16 | 2 mm | 7 mm | 100 | ||
53113620 | M 20 | 5 mm | 10 mm | 50 | ||
53113630 | M 25 | 6 mm | 13 mm | 25 | ||
53113640 | M 32 | 7 mm | 15 mm | 25 | ||
53113650 | M 40 | 15 mm | 23 mm | 10 | ||
53113660 | M 50 | 22 mm | 29 mm | 5 | ||
53113670 | M 63 | 28 mm | 39 mm | 5 |