SILVYN® SHRINK BRAID PET 70-35 MM / 4M
シンプルコンジット; 内径: 35mm; 寸法: 70; ハロゲンフリー; 耐UV性
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- 埃に対する保護
- 重要部分に磨耗保護を追加
- コンジット端のすり切れなしに切断可能
- 簡単かつ迅速なケーブル結束
アプリケーション
- ケーブル保護が簡単
- 追加絶縁
- ケーブルおよび配線の結束およびガイド
- 低防鼠加工
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シンプルコンジット
パッケージタイプ
箱
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
押す
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
スロット
なし
高温の切り粉に対する保護
なし
内径
35
寸法
70
パネル厚さ
0.7 mm
ロック機能付き(2分割)
なし
最小ケーブル外径
35 mm
ケーブル最大外径
70 mm
本体材質
PE(ポリエチレン)
本体材質 短縮形
PET
滑らかなコンジット表面
なし
滑らかなコンジット内面
なし
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
短時間最大温度
220 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
150 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
ストレインリリーフ
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505