SILVYN® SHRINK BRAID PET 12-6 MM / 5M
シンプルなケーブル保護コンジット; 内径: 6mm; 公称寸法: 12; ハロゲンフリー; UV抵抗性
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- 埃に対する保護
- 重要部分に磨耗保護を追加
- コンジット端のすり切れなしに切断可能
- 簡単かつ迅速なケーブル結束
アプリケーション
- ケーブル保護が簡単
- 追加絶縁
- ケーブルおよび配線の結束およびガイド
- 低防鼠加工
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シンプルなケーブル保護コンジット
パッケージタイプ
ボックス
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
突き進む
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
6
寸法
12
パネル厚さ
0.7 mm
ロック機能付き(2分割)
いいえ
最小ケーブル外径
6 mm
ケーブル最大外径
12 mm
本体材質
ポリエチレン
本体材質 短縮形
PET
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
短時間最大温度
220 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
150 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505