PLASTIC COIL KW10 YE
ケーブル・バンドル・コンジット; 10.0mm - 40.0mm; 黄; ポリエチレン
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- ケーブルの柔軟性を維持できます
- スパイラル形状のカットチューブ
- 短時間でケーブルやワイヤを結束
アプリケーション
- 分岐するケーブルハーネスの製造
- 機械的ストレスからの保護
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル・バンドル・コンジット
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
内径
10.0
外径
12.0 mm
全長
25 m
パネル厚さ
1.0 mm
最小結束径
10.0 mm
最大結束径用
40.0 mm
材質
ポリエチレン
カラー
黄
製品特性
最低温度
-50 °C
最大温度
85 °C
難燃性
いいえ
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
破断伸度
550 %
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
KW plastic coilの全製品
型番 | 最小結束径 | 最大結束径用 | カラー | 材質 | |
---|---|---|---|---|---|
61600010 | 1.5 mm | 7.0 mm | ナチュラル | ポリエチレン | |
61600015 | 2.0 mm | 7.0 mm | 黒 | ポリアミド | |
61600040 | 5.0 mm | 20.0 mm | ナチュラル | ポリエチレン | |
61600045 | 5.0 mm | 20.0 mm | 黒 | ポリアミド | |
61600050 | 5.0 mm | 20.0 mm | 黄 | ポリエチレン | |
61600070 | 10.0 mm | 40.0 mm | ナチュラル | ポリエチレン | |
61600080 | 10.0 mm | 40.0 mm | 黄 | ポリエチレン | |
61722840 | 10.0 mm | 40.0 mm | 黒 | ポリアミド | |
61722850 | 1.5 mm | 7.0 mm | 青 | ポリエチレン | |
61722851 | 5.0 mm | 20.0 mm | 青 | ポリエチレン | |
61722852 | 10.0 mm | 40.0 mm | 青 | ポリエチレン | |
61722856 | 1.5 mm | 7.0 mm | 黄 | ポリエチレン |
閉じる
すべて表示