SILVYN® SHRINK BRAID PET 50-25 MM / 4M
シンプルなケーブル保護コンジット; 内径: 25mm; 公称寸法: 50; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥18,344
在庫あり
型番
61721273
(¥18,344/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® SHRINK BRAID PET 50-25 MM / 4M simple conduit -  Primary Image
SILVYN® SHRINK BRAID PET 50-25 MM / 4M simple conduit -  Primary Image SILVYN® SHRINK BRAID PET 50-25 MM / 4M simple conduit -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

特長

  • 埃に対する保護
  • 重要部分に磨耗保護を追加
  • コンジット端のすり切れなしに切断可能
  • 簡単かつ迅速なケーブル結束

アプリケーション

  • ケーブル保護が簡単
  • 追加絶縁
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド
  • 低防鼠加工
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シンプルなケーブル保護コンジット

パッケージタイプ

ボックス

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

突き進む

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

25

寸法

50

パネル厚さ

0.7 mm

ロック機能付き(2分割)

いいえ

最小ケーブル外径

25 mm

ケーブル最大外径

50 mm

本体材質

ポリエチレン

本体材質 短縮形

PET

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

短時間最大温度

220 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

150 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® SHRINK BRAID PETの全製品

型番 寸法 梱包単位 (VPE) 梱包単位 (VPE)
61721270 12 1 1
61721271 25 1 1
61721272 30 1 1
61721273 50 1 1
61721274 70 1 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!