SILVYN® SEALING WASHER M16
フラットシールリング; 内径: 16mm; 外径: 24mm; ポリエステル; 青
¥275
在庫切れ
型番
61809400
(¥275/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
アプリケーション
- グランドや同等部品の接続ネジで、油、埃、および水から確実にハウジングを密閉保護
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
フラットシールリング
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
分離可能なネジ接続
なし
内径
16
外径
24 mm
光幅
16 mm
シール材
ポリエステル
カラー
青
製品特性
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C