SILVYN® SEALING WASHER M40
フラットシールリング; 内径: 40mm; 外径: 50mm; ポリエステル; 青
¥440
在庫あり
型番
61809440
(¥440/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
アプリケーション
- グランドや同等部品の接続ネジで、油、埃、および水から確実にハウジングを密閉保護
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
フラットシールリング
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
分離可能なネジ接続
いいえ
内径
40
外径
50 mm
光幅
40 mm
シール材
ポリエステル
カラー
青
製品特性
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
振動保護