SILVYN® LTPG-M 16X1.5/1 NPB
コンジットコネクタ; M 16; 寸法: 12; ハロゲンフリー; 耐UV性; IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar, IP 69;
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- 高抗張力
- 振動保護
- 高シーリング性能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® LTP
- 機械的ストレスが高い用途
- 液体が存在する場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
コンジットコネクタ
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
スロット
なし
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
なし
ローレットネジ
なし
内径
8.6
外径
26 mm
全長
29.8 mm
光幅
8.6 mm
寸法
12
ネジサイズ
M 16
ネジピッチ
1,5
ネジ長
10 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
24 mm
レンチサイズ 2
22 mm
ロック機能付き(2分割)
なし
EMCシールド
なし
シール材
PA(ポリアミド)
シール材 短縮形
PA
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23