SILVYN® SEALING WASHER M32
フラットシールリング; 内径: 32mm; 外径: 42mm; ポリエステル; 青

¥311
在庫切れ
型番
61809430
(¥311/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® SEALING WASHER M32 seling washer -  Primary Image
SILVYN® SEALING WASHER M32 seling washer -  Primary Image SILVYN® SEALING WASHER M32 seling washer -   Other Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

アプリケーション

  • グランドや同等部品の接続ネジで、油、埃、および水から確実にハウジングを密閉保護
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

フラットシールリング

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

分離可能なネジ接続

いいえ

内径

32

外径

42 mm

光幅

32 mm

シール材

ポリエステル

カラー

製品特性

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® SEALING WASHERの全製品

型番 内径 外径 梱包単位 (VPE)
61809400 16 24 mm 10
61809410 20 27 mm 10
61809420 25 34 mm 10
61809430 32 42 mm 10
61809440 40 50 mm 10
61809450 50 62 mm 10
61809460 63 73 mm 10
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!