EPIC® SOLAR Tool CSC Die 6mm²
圧着インサート; 圧着工具用: EPIC® TOOL CRIMP HAND
在庫あり-納期目安:7営業日
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
圧着インサート
重量
43.000 g
パッケージタイプ
箱
梱包単位 (VPE)
1.000
圧着工具用
EPIC® TOOL CRIMP HAND
適合コンタクト
EPIC® SOLAR
適合ロケーター
EPIC® SOLAR TOOL CSC LOC 4, 6mm²
製品構成
接続可能な最小導体サイズAWG
10 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
10 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
6 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
6 mm²
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。