EPIC® SOLAR Tool Die 2.5, 4, 6mm²
クリンプインサート; 圧着工具用: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE

¥49,517
在庫あり
型番
44428995
(¥49,517/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SOLAR Tool Die 2.5, 4, 6mm² insert with crimp termination -  Primary Image
EPIC® SOLAR Tool Die 2.5, 4, 6mm² insert with crimp termination -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

クリンプインサート

重量

0.044 kg

パッケージタイプ

ボックス

梱包単位 (VPE)

1.000

圧着工具用

EPIC® TOOL CRIMP MACHINE

適合コンタクト

EPIC®ソーラー

適合ロケーター

EPIC® SOLAR TOOL LOC 2.5, 4, 6mm²

製品構成

接続可能な最小導体サイズAWG

14 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

10 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

6 mm²

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SOLAR TOOL DIEの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 導体サイズ 圧着形状 圧着工具用
44428266 EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
44428992 EPIC® TOOL CRIMP HAND
44428993 EPIC® TOOL CRIMP HAND
44428995 EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!