EPIC® SOLAR Tool CSC Die 4mm²
クリンプインサート; 圧着工具用: EPIC® TOOL CRIMP HAND
一時的な在庫切れ
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
クリンプインサート
重量
0.043 kg
パッケージタイプ
ボックス
梱包単位 (VPE)
1.000
圧着工具用
EPIC® TOOL CRIMP HAND
適合コンタクト
EPIC®ソーラー
適合ロケーター
EPIC® SOLAR TOOL CSC LOC 4, 6mm²
製品構成
接続可能な最小導体サイズAWG
12 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
12 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
4 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
4 mm²
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。