EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm² TUEV
クリンプインサート; 圧着工具用: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE

¥54,333
在庫切れ
型番
44428266
(¥54,333/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm² TUEV insert with crimp termination -  Primary Image
EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm² TUEV insert with crimp termination -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

クリンプインサート

重量

0.1 kg

パッケージタイプ

ボックス

梱包単位 (VPE)

1.000

圧着工具用

EPIC® TOOL CRIMP MACHINE

適合コンタクト

EPIC®ソーラー

適合ロケーター

EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6, 10 mm²

製品構成

接続可能な最小導体サイズAWG

12 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

8 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

4 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

10 mm²

規格・認証

UKCA マーキング

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SOLAR TOOL DIEの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 導体サイズ 圧着形状 圧着工具用
44428266 EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
44428992 EPIC® TOOL CRIMP HAND
44428993 EPIC® TOOL CRIMP HAND
44428995 EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!