Coaxial - RG 58 C/U
同軸ケーブル; RG 58 C/U; サージインピーダンス: 50; PVC; 0.9 mm; 固定配線; -40 °C まで 80 °C; 黒

¥330
在庫あり
型番
2170000
(¥330/M)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:100メーター
100メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

Coaxial - RG 58 C/U coaxial cables -  Primary Image
Coaxial - RG 58 C/U coaxial cables -  Primary Image
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

特長

  • 歪みのない、低減衰の高周波信号の伝送が可能です。
  • 特殊なケーブル設計により、外部干渉に対する特殊な耐性が保証されます。
  • 特性インピーダンスおよび減衰は、各ケーブル構造により異なります。
  • 豊富なバリエーションをご用意しています。

アプリケーション

  • ラジオやコンピュータシステム、高周波技術や電子機器に関連するすべてのアプリケーションでの使用。
  • 短距離での信号通信用。
  • 固定・移動配線。
  • 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
  • 高い熱負荷や化学的負荷に対応。
  • 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

同軸ケーブル

重量

38 kg/km

銅指数

19.100 kg/km

銅指数 (lb)

128.300 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 2/2 kV AC rms まで IEC

最小絶縁抵抗

5 GΩ*km

サージインピーダンス

50 Ω

許容特性インピーダンス

+/- 2Ω

製品構成

同軸ケーブルタイプ

RG 58 C/U

ケーブル寸法

0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体公称外径 (mm)

0.9 mm

素線数

19

アース線含む

なし

円型導体

あり

シールド付き

あり

防鼠加工有

なし

導体外径

2.95 mm

外径

4.95 mm

ケーブル形状

丸形

内部導体の材質

錫メッキ銅

外部導体

錫メッキ銅編組

シース材質

PVC

シース材質、短縮形

PVC

シース色

製品特性

使用範囲

固定配線

連続屈曲用

なし

巻き取り可能

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

6 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

29.7 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

49.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

なし

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

Fast Connect(FC)仕様

なし

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21

認証:VDE

なし

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

あり

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Coaxial RGの全製品

型番 同軸ケーブルタイプ 使用範囲 内部導体の材質 導体公称外径 (mm) 外部導体 外部導体第2層 シース材質、短縮形 固定配線時の温度範囲 銅指数 重量
2170000 RG 58 C/U 固定配線 錫メッキ銅 0.9 mm 錫メッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 19.100 kg/km 38 kg/km
2170001 RG 174 A/U 固定配線 鉄・銅複合材 0.48 mm 錫メッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 5.400 kg/km 12 kg/km
2170002 RG 178 B/U 固定配線 シルバーメッキスチール銅化合物 0.3 mm シルバーメッキ銅編組 FEP -55 °C まで 250 °C 4.400 kg/km 9 kg/km
2170003 RG 188 A/U 固定配線 シルバーメッキスチール銅化合物 0.51 mm シルバーメッキ銅編組 PTFE -55 °C まで 250 °C 8.300 kg/km 17 kg/km
2170005 RG 213 /U 固定配線 裸銅 2.25 mm 銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 75.800 kg/km 157 kg/km
2170006 RG 214 /U 固定配線 シルバーメッキ銅 2.3 mm シルバーメッキ銅編組 シルバーメッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 117.800 kg/km 207 kg/km
2170007 RG 223 /U 固定配線 シルバーメッキ銅 0.89 mm シルバーメッキ銅編組 シルバーメッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 38.500 kg/km 60 kg/km
2170008 RG 62 A/U 固定配線 銅メッキスチール 0.64 mm 銅編組 シルバーメッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 26.000 kg/km 52 kg/km
2170009 RG 11 A/U 固定配線 錫メッキ銅 1.2 mm 銅編組 シルバーメッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 55.500 kg/km 140 kg/km
2170010 RG 187 A/U 固定配線 シルバーメッキ銅 0.3 mm シルバーメッキ銅編組 シルバーメッキ銅編組 PTFE -55 °C まで 250 °C 7.300 kg/km 17 kg/km
2170011 RG 11 A/U 固定配線 錫メッキ銅 1.2 mm 銅編組 シルバーメッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 55.500 kg/km 170 kg/km
2170012 RG 59 B/U 固定配線 銅メッキスチール 0.58 mm 銅編組 シルバーメッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 25.000 kg/km 57 kg/km
2170016 RG 6 A/U 固定配線 銅メッキスチール 0.72 mm 銅編組 シルバーメッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 72.000 kg/km 130 kg/km
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中