ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 GN
組み立て済みイーサネット・ケーブル; 柔軟; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, プラグ, ストレート (180 °); RJ 45, プラグ, ストレート (180 °); 2 m

¥1,947
在庫あり
型番
24441350
(¥1,947/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 GN pre-assembled ethernet cable -   Secondary Image
ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 GN pre-assembled ethernet cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
ETHERNET/IP
ETHERNET/IP
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • Cat.6Aイーサネットにより、60mを最大10Gbit/sで高速情報交換。
  • ケーブルは両側で組み立てられるため、時間が節約でき、現場での組み立て時にエラーが発生する可能性もない。
  • 狭いRJ45コネクタは、非常に高いポート密度を持つ機器での使用を可能にする。
  • アルミニウム複合箔と銅遮蔽編組を全体的な遮蔽として使用したペア遮蔽により、電磁干渉に対する理想的な保護(S/FTP)。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • ハロゲンフリーのLSZHアウターシースにより、特別な防火要件を満たす。
  • 汎用的な特性は、普遍的な使用を可能にし、部品の種類を減らし、その結果、物流の節約につながる。
  • 異なる色で利用可能。

アプリケーション

  • DIN EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
  • 職場での配線に適している。
  • 電磁ストレスを考慮した産業用制御キャビネットにも使用可能。
  • 10GBase-Tまでのイーサネット・アプリケーションに適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

組み立て済みイーサネット・ケーブル

重量

0.092 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

ETHERNET/IP

製品構成

ケーブル寸法

8X

線心数

8

シールド付き

はい

EMCシールド

あり

シース材質、短縮形

LSZH

シース色

製品特性

使用範囲

柔軟

最小勘合サイクル

750 / 750

IP保護等級

IP 20

防爆エリアでの使用

いいえ

最大取付温度

50 °C

最小保管温度

-20 °C

最大保管温度

60 °C

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.6A

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 1863 (e-file number: E353543-DUXR)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 60603-7-51に準拠したRJ45

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ETHERLINE® LAN Cat.6A patchcordsの全製品

型番 シース色
24441316
24441317
24441318
24441319
24441320
24441321
24441322
24441323
24441324
24441325
24441326
24441327
24441328
24441329
24441330
24441331
24441332
24441333
24441334
24441335
24441336
24441337
24441338
24441339
24441340
24441341
24441342
24441343
24441344
24441345
24441346
24441347
24441348
24441349
24441350
24441351
24441352
24441353
24441354
24441355
24441356
24441357
24441358
24441359
24441360
24441361 グレー
24441362 グレー
24441363 グレー
24441364 グレー
24441365 グレー
24441366 グレー
24441367 グレー
24441368 グレー
24441369 グレー
24441370 グレー
24441371 グレー
24441372 グレー
24441373 グレー
24441374 グレー
24441375 グレー
24441376 オレンジ
24441377 オレンジ
24441378 オレンジ
24441379 オレンジ
24441380 オレンジ
24441381 オレンジ
24441382 オレンジ
24441383 オレンジ
24441384 オレンジ
24441385 オレンジ
24441386 オレンジ
24441387 オレンジ
24441388 オレンジ
24441389 オレンジ
24441390 オレンジ
24441391
24441392
24441393
24441394
24441395
24441396
24441397
24441398
24441399
24441400
24441401
24441402
24441403
24441404
24441405
24441406
24441407
24441408
24441409
24441410
24441411
24441412
24441413
24441414
24441415
24441416
24441417
24441418
24441419
24441420
24441421
24441422
24441423
24441424
24441425
24441426
24441427
24441428
24441429
24441430
24441431
24441432
24441433
24441434
24441435
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!