ETHERLINE® LAN Cat.6A 7,5 BK
組み立て済みイーサネット・ケーブル; 柔軟; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, プラグ, ストレート (180 °); RJ 45, プラグ, ストレート (180 °); 7.5 m
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
icon sturgeon signal
CE marked
ETHERNET/IP
cUL listed US, UL listed US
特長
- Cat.6Aイーサネットにより、60mを最大10Gbit/sで高速情報交換。
- ケーブルは両側で組み立てられるため、時間が節約でき、現場での組み立て時にエラーが発生する可能性もない。
- 狭いRJ45コネクタは、非常に高いポート密度を持つ機器での使用を可能にする。
- アルミニウム複合箔と銅遮蔽編組を全体的な遮蔽として使用したペア遮蔽により、電磁干渉に対する理想的な保護(S/FTP)。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- ハロゲンフリーのLSZHアウターシースにより、特別な防火要件を満たす。
- 汎用的な特性は、普遍的な使用を可能にし、部品の種類を減らし、その結果、物流の節約につながる。
- 異なる色で利用可能。
アプリケーション
- DIN EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
- 職場での配線に適している。
- 電磁ストレスを考慮した産業用制御キャビネットにも使用可能。
- 10GBase-Tまでのイーサネット・アプリケーションに適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
組み立て済みイーサネット・ケーブル
重量
0.303 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
ETHERNET/IP
製品構成
ケーブル寸法
8X
線心数
8
シールド付き
はい
EMCシールド
あり
シース材質、短縮形
LSZH
シース色
黒
製品特性
使用範囲
柔軟
最小勘合サイクル
750 / 750
防爆エリアでの使用
いいえ
最大取付温度
50 °C
最小保管温度
-20 °C
最大保管温度
60 °C
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
まで UL 1863 (e-file number: E353543-DUXR)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 60603-7-51に準拠したRJ45
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
ETHERLINE® LAN Cat.6A patchcordsの全製品
閉じる
すべて表示