LiY 1x0,25 DBU
単線; 1X0.25; ダークブルー; コイル巻; PVC; 固定配線
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
flame-retardant
CE marked
特長
- コンパクトなデザインで加工しやすい。
- 様々な用途・環境で使用可能です。
- 異なる色の線心識別もあります。
アプリケーション
- 機械内部回路の配線用。
- 制御盤内部配線に最適。
- 固定配線、保護状態での設置向け
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- 低温:-30℃でも使用に最適。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
単線
重量
4 kg/km
銅指数
2.400 kg/km
銅指数 (lb)
16.130 lb/10,000 ft
Length per PU
250 m
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiY
ケーブル寸法
1X0.25
導体サイズ (mm2)
0.25 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
線心数
1
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
電線色
ダークブルー
電線・単線の識別
単色
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
5.2 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
耐オゾン性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
なし
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
LiYの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | 最小外径 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4125000S | 0.14 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125001S | 0.14 mm² | 黒 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125002S | 0.14 mm² | 青 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125003S | 0.14 mm² | 茶 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125005S | 0.14 mm² | 黃 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125006S | 0.14 mm² | 緑 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125007S | 0.14 mm² | 紫 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125008S | 0.14 mm² | 桃 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125009S | 0.14 mm² | 橙 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125014S | 0.14 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125104S | 0.14 mm² | 赤 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125105S | 0.14 mm² | 白 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4125106S | 0.14 mm² | 灰 | コイル巻 | 1.350 kg/km | 3 kg/km | ||
4126000S | 0.25 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126001S | 0.25 mm² | 黒 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126002S | 0.25 mm² | 青 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126003S | 0.25 mm² | 茶 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126004S | 0.25 mm² | ベージュ | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126005S | 0.25 mm² | 黃 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126006S | 0.25 mm² | 緑 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126007S | 0.25 mm² | 紫 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126008S | 0.25 mm² | 桃 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126009S | 0.25 mm² | 橙 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126010S | 0.25 mm² | 透明 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126014S | 0.25 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126104S | 0.25 mm² | 赤 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126105S | 0.25 mm² | 白 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km | ||
4126106S | 0.25 mm² | 灰 | コイル巻 | 2.400 kg/km | 4 kg/km |
閉じる
すべて表示