サーボモーターケーブル
固定使用および一定の曲げアプリケーションに適したモーターケーブル、エンコーダケーブルおよびフィードバックケーブルの幅広いラインナップです。
ÖLFLEX®-SERVO-FD
ÖLFLEX®-Servo-FD 796 CPケーブルは、特に ケーブルチェーン、ロボットにおける可動接続に適してたケーブルです。信号ケーブルと電源ケーブルを組み合わせた省スペース、軽量タイプであり、最適な操作信頼性を実現します。
高可動サーボモーター電源ケーブルのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。


Siemens、IndramatおよびLenze仕様のLAPP製サーボモーターケーブルのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX®-SERVO-FD エンコーダおよびレゾルバーケーブル
ÖLFLEX®-Servo-FDエンコーダおよびレゾルバーケーブルは、フィードバック/センサ用に優れています。主なアプリケーションはサーボモーターの制御信号の送信です。 軽量、省スペースで継続的な可動操作に適しています。
高可動エンコーダケーブルおよびリゾルバケーブルのラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY


ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYおよび2YSLCYK
ÖLFLEX® SERVO2YSLCYおよび2YSLCYKは、ダブルシールド、低キャパシタンス構成による 特別なEMC性能を備えた可動ケーブルです。低、中、高の可変速3相ACモーターの周波数変換器に最適です。2YSLCYKの同軸導体配列構成では、アース導体は独立した3本の線に分けられます。この3+3構成は、同相モードの干渉効果に対して対称にすることができます。この 構成は、ドライブシステム全体のEMCノイズ状態も改善します。ケーブルは乾燥した、または多湿な室内/場所に適しています。2YSLCYKバージョンは、直接埋設を含む屋外使用向けにUV保護が施されています。酸、苛性溶剤、特定のオイルに対する室温での耐性に優れています。
ダブルシールド付き低キャパシタンスサーボモーター電源ケーブルのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB