FLEXIMARK® ISO7010 W025 ADH 25mm
警告サイン

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
83880088
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ISO7010 W025 ADH 25mm warning sign -  Primary Image
ISO7010 W025 ADH 25mm warning sign -  Primary Image ISO7010 W025 ADH 25mm warning sign -   Other Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

警告サイン

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

10 pc.

取付タイプ

付く

マーキング 用途

コンポーネント

製品構成

ラベリング

シンボル

ラベルの種類

安全標識

ラベルデザイン

三角形

テキストフィールド付き

いいえ

警告・注意 記号付

逆回転ローラーに対する警告

フォントカラー

全体幅

25 mm

全体高さ

21.65 mm

材質

ポリエステル

ラベルの材質

ポリエステル

カラー

製品特性

設置最低温度

10 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

150 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

ASTM D896

耐水性

はい

自己粘着性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

による記号

ISO 7010

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Warning signsの全製品

型番 警告・注意 記号付 外径 PUあたりのピース
83880016 一般的な警告表示 10 pc.
83880017 一般的な警告表示 10 pc.
83880018 一般的な警告表示 10 pc.
83880019 爆発性物質に対する警告 10 pc.
83880020 爆発性物質に対する警告 10 pc.
83880021 爆発性物質に対する警告 10 pc.
83880049 電圧に対する警告 10 pc.
83880050 電圧に対する警告 10 pc.
83880051 電圧に対する警告 10 pc.
83880064 高温の表面に対する警告 10 pc.
83880065 高温の表面に対する警告 10 pc.
83880066 高温の表面に対する警告 10 pc.
83880076 引火性物質に対する警告 10 pc.
83880077 引火性物質に対する警告 10 pc.
83880078 引火性物質に対する警告 10 pc.
83880088 逆回転ローラーに対する警告 10 pc.
83880089 逆回転ローラーに対する警告 10 pc.
83880090 逆回転ローラーに対する警告 10 pc.
83880091 バッテリー充電の危険性への警告 10 pc.
83880092 バッテリー充電の危険性への警告 10 pc.
83880093 バッテリー充電の危険性への警告 10 pc.
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!