FLEXIMARK® ISO7010 W002 ADH 50 mm
警告サイン
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
警告サイン
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
10 pc.
取付タイプ
付く
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベリング
シンボル
ラベルの種類
安全標識
ラベルデザイン
三角形
テキストフィールド付き
いいえ
警告・注意 記号付
爆発性物質に対する警告
フォントカラー
黒
全体幅
50 mm
全体高さ
43.3 mm
材質
ポリエステル
ラベルの材質
ポリエステル
カラー
黄
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
150 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
による耐油性
ASTM D896
耐水性
はい
自己粘着性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
による記号
ISO 7010
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
FLEXIMARK® Warning signsの全製品
型番 | 警告・注意 記号付 | 外径 | PUあたりのピース |
---|---|---|---|
83880016 | 一般的な警告表示 | 10 pc. | |
83880017 | 一般的な警告表示 | 10 pc. | |
83880018 | 一般的な警告表示 | 10 pc. | |
83880019 | 爆発性物質に対する警告 | 10 pc. | |
83880020 | 爆発性物質に対する警告 | 10 pc. | |
83880021 | 爆発性物質に対する警告 | 10 pc. | |
83880049 | 電圧に対する警告 | 10 pc. | |
83880050 | 電圧に対する警告 | 10 pc. | |
83880051 | 電圧に対する警告 | 10 pc. | |
83880064 | 高温の表面に対する警告 | 10 pc. | |
83880065 | 高温の表面に対する警告 | 10 pc. | |
83880066 | 高温の表面に対する警告 | 10 pc. | |
83880076 | 引火性物質に対する警告 | 10 pc. | |
83880077 | 引火性物質に対する警告 | 10 pc. | |
83880078 | 引火性物質に対する警告 | 10 pc. | |
83880088 | 逆回転ローラーに対する警告 | 10 pc. | |
83880089 | 逆回転ローラーに対する警告 | 10 pc. | |
83880090 | 逆回転ローラーに対する警告 | 10 pc. | |
83880091 | バッテリー充電の危険性への警告 | 10 pc. | |
83880092 | バッテリー充電の危険性への警告 | 10 pc. | |
83880093 | バッテリー充電の危険性への警告 | 10 pc. |
閉じる
すべて表示